(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,063円
税込単価
6,669円

【特長】・シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。・空気中で燃え...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シート上に固まったノロを剥がすと穴が空きます。

型番

TSC-06-CUT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSC-06-CUT

10

1個

6,063( 6,669円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。
・空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。
・柔軟性に優れています。
・ノンアスベストの安全製品です。
・受けた火花・ノロを付着させます。
・水をまきますと、より一層効果的です。
・お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
【用途】
・建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
・自動車板金作業時の保護に。
・焼鈍、徐冷作業に。
・原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
【商品仕様】
・ハトメ数:-
・種別:カット
・ハトメピッチ(mm)A:-
・幅(mm):1000
・ハトメピッチ(mm)B:-
・長さ(mm):m単位
・JIS A 1323 A種合格品
・厚み:0.64mm
・JANコード:4989999563191
・トラスココード:836-6944
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

(i)ご注意

  • シート上に固まったノロを剥がすと穴が空きます。

カタログ

 

TSC-06-CUTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッの型番TSC-06-CUTのページです。
型番TSC-06-CUTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

    TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット

    TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット

      TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30m

      TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30m

        TRUSCO スパッタフェルト 5.0X2000X3m

        TRUSCO スパッタフェルト 5.0X2000X3m

          スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

          スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

            TRUSCO スパッタフェルト50EX 4.5X2000X3m

            TRUSCO スパッタフェルト50EX 4.5X2000X3m

              スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

              スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

                TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

                TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

                  シリカクロス汎用タイプ

                  シリカクロス汎用タイプ

                    TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X20m

                    TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X20m

                      シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20m

                      シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20m

                        TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X3m

                        TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X3m

                          トラスコ中山 スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ

                          トラスコ中山 スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 6,063円 8,696円 172,626円 34,158円 8,795円 40,710円 6,464円 6,294円 5,388円 101,933円 72,208円 30,897円 6,969円
                            通常出荷日 5日目   4日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   8日目~  

                            TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました