(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30m

TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
172,626円 149,062円
税込単価
189,889円 163,968円

【特長】・平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らか...

詳細情報を確認する

型番

SPS-RA-W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPS-RA-W

1個

172,626円

149,062

( 163,968円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。
・火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
・ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
・お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
・空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
【用途】
・溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
【商品仕様】
・ハトメ数:-
・種別:ロール
・ハトメピッチ(mm)A:-
・幅(mm):2000
・ハトメピッチ(mm)B:-
・長さ(mm):30m
・JIS A 1323 C種合格 第03A0142号
・(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
・厚み:約0.7mm
・JANコード:4989999553642
・トラスココード:855-8133
・質量:25.8kg
【材質/仕上】
・耐炎繊維織物
・シリコン(白)片面加工

カタログ

 

SPS-RA-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30mの型番SPS-RA-Wのページです。
型番SPS-RA-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30m

TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30m

    スパッタシートベーシック片面 ロール 2000×30m TSP-RBS-W

    スパッタシートベーシック片面 ロール 2000×30m TSP-RBS-W

      スパッタシートベーシック両面 ロール 2000×30m TSP-RBW-W

      スパッタシートベーシック両面 ロール 2000×30m TSP-RBW-W

        スパッタシートプラチナ ロール 2000×30m TSP-RP-W

        スパッタシートプラチナ ロール 2000×30m TSP-RP-W

          スパッタシート ベーシック片面

          スパッタシート ベーシック片面

            スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

            スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

              スパッタシートプラチナデラックス ロール 2000×30m TSP-RPD-W

              スパッタシートプラチナデラックス ロール 2000×30m TSP-RPD-W

                TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

                TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

                  トラスコ中山 スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ

                  トラスコ中山 スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ

                    スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

                    スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

                      スパッタシート ベーシック両面

                      スパッタシート ベーシック両面

                        スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート

                        スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート

                          スパッタシート “ニューシルバー”(両面コーティング) 切り売りタイプ

                          スパッタシート “ニューシルバー”(両面コーティング) 切り売りタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 172,626円 207,968円 221,017円 239,916円 8,339円 5,420円 279,430円 6,063円 6,969円 11,323円 7,718円 7,160円 15,771円
                            通常出荷日 8日目   11日目   9日目   8日目   1日目   4日目   7日目   5日目   8日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  

                            TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました