(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“パワフルトーチ”(カセットガス式) トーチ部のみ

“パワフルトーチ”(カセットガス式) トーチ部のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,889円
税込単価
4,278円

【特長】・点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。・オーソドック...

詳細情報を確認する

  • 炎温度(℃):
    1300
  • 発熱量(kcal/h):
    1820
  • 燃焼時間(分/缶):
    90
  • 火口外径(mm):
    22
  • JANコード:
    4989999486667
  • トラスココード:
    856-1166
  • 質量(g):
    155.000

型番

TB-710AT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-710AT

1個

3,889( 4,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。
・オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。
・経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。
・経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。
【用途】
・各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。

カタログ

 

TB-710ATで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“パワフルトーチ”(カセットガス式) トーチ部のみの型番TB-710ATのページです。
型番TB-710ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“パワフルトーチ”(カセットガス式) トーチ部のみ

“パワフルトーチ”(カセットガス式) トーチ部のみ

    “パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみ

    “パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみ

      パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ

      パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ

        サカエ富士 ガストーチ SCT-530H

        サカエ富士 ガストーチ SCT-530H

          業務用パワートーチ(ねじ込み式)

          業務用パワートーチ(ねじ込み式)

            新富士バーナー プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口

            新富士バーナー プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口

              パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

              パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

                プロパンバーナー接手

                プロパンバーナー接手

                  プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

                  プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

                    1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)

                    1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 新富士バーナー サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー サカエ富士 トラスコ中山 エスコ
                      通常価格 3,889円 3,132円 2,100円 4,273円 3,000円 5,600円 4,500円 7,000円 4,579円 9,700円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                      炎温度(℃) 1300 1400 1400 約1600 1400 - 1600 - - -
                      発熱量(kcal/h) 1820 2200 2200 1500 2800 - 3000 - - -
                      燃焼時間(分/缶) 90 80 80 約120 80 - 70 - - -
                      火口外径(mm) 22 - - 22.2 - - - - - -
                      JANコード 4989999486667 4989999486674 - - - - - - - -

                      “パワフルトーチ”(カセットガス式) トーチ部のみのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      パイプフレームの加工
                      評価 4.0満足度:4.02019/03/06
                      点火、および火力調整に問題なく使用でき満足しています。
                      使用目的にもよりますが、もう少し首が長いとさらに使用しやすいかと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました