(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
液体ゴム ビンタイプ
  • 数量スライド割引

液体ゴム ビンタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,643円
税込価格
1,807円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・乾けばゴムになります
・水性のため、水でうすめたり、色と色を混ぜて他色を作る事が出来ます
【用途】
・すべり止め、図画工作などに

液体ゴム ビンタイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー

高評価レビュー

工具のグリップ
評価 5.0満足度:5.02021/03/22
プライヤーのグリップ部に使用。若干心もとない気がしますが、耐久性はこれからです。
何度かに分けて厚塗りするとbetterです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    工具のグリップ
    評価 5.0満足度:5.02021/03/22
    プライヤーのグリップ部に使用。若干心もとない気がしますが、耐久性はこれからです。
    何度かに分けて厚塗りするとbetterです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工具の持ち手のグリップ補修
    評価 5.0満足度:5.02022/12/15
    ニッパ、ペンチの持ち手のグリップ用に使用したり、ドライバーの絶縁、感電防止用などに使用しました。感想後も柔らかく、少しひっつく感じがします。水には弱そうなので、長時間の濡らさないように使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体ゴム ビンタイプ

液体ゴム ビンタイプ

    帯電防止剤

    帯電防止剤

      サンハヤト セイデンエックス

      サンハヤト セイデンエックス

        マットクリーナー Z-276

        マットクリーナー Z-276

          エーゼット 静電気防止スプレー

          エーゼット 静電気防止スプレー

            FCJ エアースタット 420ml

            FCJ エアースタット 420ml

              250ml 帯電防止剤(スプレー)

              250ml 帯電防止剤(スプレー)

                帯電防止スプレー

                帯電防止スプレー

                  アンチスタH 1kg

                  アンチスタH 1kg

                    帯電防止剤 TB2910B

                    帯電防止剤 TB2910B

                      タキロン コートロンVタイプ 1KG

                      タキロン コートロンVタイプ 1KG

                        コートロンV 帯電防止剤

                        コートロンV 帯電防止剤

                          帯電防止クリーナー Z-292

                          帯電防止クリーナー Z-292

                            メーカー ユタカメイク アキレス サンハヤト 三商 エーゼット ファインケミカルジャパン エスコ 住鉱潤滑剤 コクゴ スリーボンド タキロンシーアイ コクゴ ホーザン
                            通常価格 1,643円 16,235円 1,090円 1,670円 714円 871円 2,540円 855円 6,016円 1,925円 2,607円 2,171円 960円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   7日目   7日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品用途 滑り止め塗料 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) - - - - - - - - - - - -
                            仕様 水性 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アクリルエマルジョン - - - - - - - - - - - -
                            容量(g) 250 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。