(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 本体 500ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 本体 500ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円

【特長】・吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。・ノズルを回すと泡状と液状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 色:
    ピンク
  • トラスココード:
    855-2579
  • JANコード:
    4989999497496
  • 質量(g):
    580.000
  • 材質1:
    主成分:石けん
  • 容量(ml):
    500
  • 原液量(ml):
    500

(i)ご注意

  • プラント配管につきましては、事前に配管温度を確認してからご使用ください。
  • 表面を変色させる恐れがありますので、亜鉛、アルミニウム、真鍮への使用後は拭き取って下さい。
  • 提供不可:ミルシート
  • プラント配管につきましては、事前に配管温度を確認してからご使用ください。表面を変色させる恐れがありますので、亜鉛、アルミニウム、真鍮への使用後は拭き取って下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TARS

4個

1,252( 1,377円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。
・ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。
・生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。
・容器は、あらゆる角度でスプレー可能です。
【用途】
・各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。
・エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
【材質】
・主成分:石けん

(i)ご注意

  • プラント配管につきましては、事前に配管温度を確認してからご使用ください。
  • 表面を変色させる恐れがありますので、亜鉛、アルミニウム、真鍮への使用後は拭き取って下さい。
  • 提供不可:ミルシート
  • プラント配管につきましては、事前に配管温度を確認してからご使用ください。表面を変色させる恐れがありますので、亜鉛、アルミニウム、真鍮への使用後は拭き取って下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 本体 500mlの型番TARSのページです。
型番TARSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 本体 500ml

TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 本体 500ml

    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

      ビッグブルー (スタンダードタイプ)

      ビッグブルー (スタンダードタイプ)

        オイルモレチェック

        オイルモレチェック

          ビッグブルー (低温タイプ)

          ビッグブルー (低温タイプ)

            リークフォーマー

            リークフォーマー

              ガス漏れ検知剤

              ガス漏れ検知剤

                漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                  ガス漏れ検知剤 リークチェック

                  ガス漏れ検知剤 リークチェック

                    スーパーチェック 現像剤

                    スーパーチェック 現像剤

                      エージレスシールチェック液

                      エージレスシールチェック液

                        ギュポフレックス

                        ギュポフレックス

                          発泡漏れ検査スプレー リークチェック

                          発泡漏れ検査スプレー リークチェック

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アサダ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサダ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ケニス マークテック トラスコ中山 マークテック 三菱ガス化学 ケニス タセト
                            通常価格 1,252円 873円 2,350円 822円 2,258円 944円 3,200円 29,568円 1,236円 1,529円 2,039円 2,240円 1,586円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   2日目   14日目   3日目   1日目   4日目~   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 - 検知剤 - 検知剤
                            タイプ 液体 液体 - スプレー - 液体 - 液体 スプレー - スプレー - スプレー
                            種類 本体 詰替用 - 本体 - 本体 - 本体 本体 - 本体 - 本体
                            ピンク ピンク - - - - - - 透明 - - - -
                            トラスココード 855-2579 855-2580 - - - - - - 123-1936 - - - -

                            TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 本体 500mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました