(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

通常単価(税別)
873円
税込単価
960円

【特長】・吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。・ノズルを回すと泡状と液状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    詰替用
  • 色:
    ピンク
  • トラスココード:
    855-2580
  • JANコード:
    4989999497502
  • 質量(g):
    554.000
  • 材質1:
    主成分:石けん
  • 容量(ml):
    500
  • 使用温度範囲(℃):
    1~40℃(目安)
  • 原液量(ml):
    500

(i)ご注意

  • 主成分は石鹸水です。配管が冷た過ぎて噴射した液体が凍結してしまう、熱く過ぎて蒸発してしまうような配管温度は避けてください。1~40度を目安としてください。
  • 表面を変色させる恐れがありますので、亜鉛、アルミニウム、真鍮への使用後は拭き取って下さい。
  • 提供不可:ミルシート
  • プラント配管につきましては、事前に配管温度を確認してからご使用ください。表面を変色させる恐れがありますので、亜鉛、アルミニウム、真鍮への使用後は拭き取って下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TARS-C

2個

873( 960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。
・ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。
・生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。
【用途】
・各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。
・エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。

(i)ご注意

  • 主成分は石鹸水です。配管が冷た過ぎて噴射した液体が凍結してしまう、熱く過ぎて蒸発してしまうような配管温度は避けてください。1~40度を目安としてください。
  • 表面を変色させる恐れがありますので、亜鉛、アルミニウム、真鍮への使用後は拭き取って下さい。
  • 提供不可:ミルシート
  • プラント配管につきましては、事前に配管温度を確認してからご使用ください。表面を変色させる恐れがありますので、亜鉛、アルミニウム、真鍮への使用後は拭き取って下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500mlの型番TARS-Cのページです。
型番TARS-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

    アイ・G2 250ml

    アイ・G2 250ml

      オイルモレチェック

      オイルモレチェック

        発泡漏れ検査スプレー リークチェック

        発泡漏れ検査スプレー リークチェック

          NKホーマー ガス・エアもれ検査液

          NKホーマー ガス・エアもれ検査液

            ガス漏れ検知剤 リークチェック

            ガス漏れ検知剤 リークチェック

              "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

              "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                リークフォーマー

                リークフォーマー

                  ギュポフレックス

                  ギュポフレックス

                    コンクリート中性化診断液

                    コンクリート中性化診断液

                      漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

                      漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

                        漏洩検査液 ファインバブル

                        漏洩検査液 ファインバブル

                          MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                          MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                            メーカー トラスコ中山 横浜油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ケニス タセト マークテック フジキン マークテック
                            通常価格 873円 844円 822円 1,586円 7,900円 1,236円 2,364円 944円 2,240円 3,413円 17,484円 670円 1,571円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目   1日目   3日目   1日目   2日目   2日目   4日目   4日目   3日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 検知剤 -
                            タイプ 液体 スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー 液体 - スプレー 液体 液体 -
                            種類 詰替用 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 -
                            ピンク - - - - 透明 - - - - - - -
                            トラスココード 855-2580 - - - - 123-1936 - - - - - - -

                            TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました