(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネバーシーズ ブラック・モーリー 454G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネバーシーズ ブラック・モーリー 454G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,334円
税込単価
8,067円

【特長】・低速・高荷重箇所のなじみ運転の潤滑に効果があります。【用途】・高荷重...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSB-150

10

2個

7,334( 8,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低速・高荷重箇所のなじみ運転の潤滑に効果があります。
【用途】
・高荷重の加わるピン、ねじ、ボルト、ギア、チェーン、ベアリングなどの機器可動部に。
・組立部分のかじり防止、潤滑に。
【商品仕様】
・色:黒
・容量(g):454
・耐高荷重性:35000kg/cm[[の2乗]]
・使用温度範囲:400℃まで
・JANコード:0747224742100
・トラスココード:836-3295
・質量:454g
【材質/仕上】
・主成分:酸化亜鉛、二硫化モリブデン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネバーシーズ ブラック・モーリー 454Gの型番NSB-150のページです。
型番NSB-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネバーシーズ ブラック・モーリー 454G

ネバーシーズ ブラック・モーリー 454G

    ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

    ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

      ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

      ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

        マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

        マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

          モリコート P37-05

          モリコート P37-05

            ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

            ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

              焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

              焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

                ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

                  ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                  ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                    ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

                    ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

                      ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

                      ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

                        焼付防止潤滑剤

                        焼付防止潤滑剤

                          モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト

                          モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト

                            メーカー ボスティック ボスティック ボスティック ボスティック 東レ・ダウコーニング ヘンケル ボスティック ボスティック ヘンケル ヘンケル ボスティック スリーボンド 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 7,334円 6,666円 9,304円 6,665円 5,842円 3,812円 3,631円 11,740円 4,088円 5,156円 6,830円 5,911円 17,440円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト - ペースト
                            主な用途 チェーン / 軸受 / ピン / ギヤ / ボルト / ナット / 組立て用 ボルト / ナット - - - - - - - - - - -
                            最高使用温度 ~400℃ ~1300℃ ~900℃ - - ~1000℃ - - - ~400℃ - ~400℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-200℃ ~-100℃ ~-100℃ ~-30℃ ~-20℃ ~-100℃ ~-100℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-100℃ ~-60℃ ~-50℃
                            有機則 非該当 非該当 - - - - - - - - - - -

                            ネバーシーズ ブラック・モーリー 454Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました