(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,488円
税込単価
1,637円

【特長】・キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R15010

10

2個

1,488( 1,637円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。
・湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。
・優れた防食効果を発揮します。
・フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。
・耐洗浄性を有しています。
・食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
【用途】
・常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。
【商品仕様】
・色:淡黄色透明
・容量(ml):300
・NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得
・使用温度範囲:-50~120℃
・シリコンフリー
・JANコード:5024747150106
・トラスココード:836-4970
・質量:341g
【材質/仕上】
・主成分:炭化水素系溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300mlの型番R15010のページです。
型番R15010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

    デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml

    デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml

      デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml

      デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml

        ニチモリ OCE@N APS 300ml

        ニチモリ OCE@N APS 300ml

          ニチモリ OCE@N POS 300ml

          ニチモリ OCE@N POS 300ml

            ″TFEホワイト食品グレード″

            ″TFEホワイト食品グレード″

              400ml潤滑スプレー(食品機械用)

              400ml潤滑スプレー(食品機械用)

                防錆潤滑剤

                防錆潤滑剤

                  ニチモリ OCE@N FGS 300ml

                  ニチモリ OCE@N FGS 300ml

                    TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml

                    TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml

                      ニチモリ OCE@N SGS 300ml

                      ニチモリ OCE@N SGS 300ml

                        クリューバー NOKオイル KLUBEROIL 4 Uh1-460N

                        クリューバー NOKオイル KLUBEROIL 4 Uh1-460N

                          食品機械用コンプレッサーオイル

                          食品機械用コンプレッサーオイル

                            メーカー ITW ITW ITW ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ボスティック エスコ アズワン ダイゾーニチモリ トラスコ中山 ダイゾーニチモリ クリューバー(NOKクリューバー) トラスコ中山
                            通常価格 1,488円 1,740円 2,177円 1,571円 1,373円 9,235円 2,381円 1,491円 2,184円 2,196円 2,648円 136,153円 112,283円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   5日目   5日目   14日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー - スプレー スプレー スプレー - オイル
                            主な用途 チェーン / ピン 摺動部 / ピン 軸受 / ローラー チェーン / ピン / ボルト / ナット - - - - チェーン / 摺動部 / 軸受 / コンベア - - - -
                            特性 水置換性 / 浸透性 - - 浸透性 - - - - - - - - -
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ ~200℃ - - ~300℃ ~300℃ - ~200℃ - - - ~200℃
                            最低使用温度 ~-50℃ ~-50℃ ~-50℃ - - ~-20℃ ~-200℃ - ~-20℃ - - - ~-10℃

                            デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました