(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 ルブリコ プラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 ルブリコ プラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,292円
税込単価
1,421円

【特長】・優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。・プラス...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

533136

2個

1,292( 1,421円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。
・プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。
・低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。
・2WAYノズル採用です。
・正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。
【用途】
・ねじ緩め、錆落とし、防錆に。
・摺動部の潤滑ときしみ止めに。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(ml):420
・使用温度範囲(℃):-10~70
・JANコード:4906725533105
・トラスココード:855-8608
・質量:398g
【材質/仕上】
・主成分:合成油、石油系溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住鉱 ルブリコ プラスの型番533136のページです。
型番533136に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 ルブリコ プラス

住鉱 ルブリコ プラス

    FCJ ファインルブ 420ml

    FCJ ファインルブ 420ml

      スミコーチェーンスプレーPP

      スミコーチェーンスプレーPP

        テフルーブ

        テフルーブ

          αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

          αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

            浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

            浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

              住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

              住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                αシントウスプレー

                αシントウスプレー

                  ハイテンプオイルスプレー

                  ハイテンプオイルスプレー

                    スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                    スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                      αアルコムグリススプレー

                      αアルコムグリススプレー

                        住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                        住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                          ジェットルーブ

                          ジェットルーブ

                            メーカー 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 オーデック トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,292円 929円 1,956円 19,927円 1,680円 1,750円 3,162円 891円 3,210円 1,607円 917円 673円 900円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            種類 スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            主な用途 摺動部 / プラスチック / ボルト / ナット - - - - - ピン - - - - 摺動部 / ボルト / ナット -
                            特性 浸透性 / 逆さ噴射 - 不乾燥軟質性 - - 浸透性 - 浸透性 - 極圧性 - 浸透性 -
                            最高使用温度 ~100℃ - ~100℃ - ~400℃ ~100℃ ~300℃ ~100℃ ~300℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ -
                            最低使用温度 ~-40℃ - ~-10℃ - ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ - ~-20℃ ~-20℃ ~-10℃ -

                            住鉱 ルブリコ プラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました