(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

【特長】・自動車のディスクブレーキ専用の摩擦調整剤です。【商品仕様】・鳴き止め...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    ブレーキ
  • JANコード:
    4906725021114
  • トラスココード:
    836-3288
  • 質量(g):
    215
  • 容量(L):
    0.15
  • 奥行(mm):
    52
  • 高さ(mm):
    180
  • 幅(mm):
    52
  • 色:
    灰黒色
  • 主成分:
    炭化ケイ素、二硫化モリブデン、ワセリン、鉱物油

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

740362

2個

1,760( 1,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のディスクブレーキ専用の摩擦調整剤です。
【商品仕様】
・鳴き止め。
・ききむら防止。
・色:灰黒色
・容量(ml):150
・材質/仕上:主成分:炭化ケイ素、二硫化モリブデン、ワセリン、鉱物油
・質量:215g
・トラスココード:836-3288
・JANコード:4906725021114

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150MLの型番740362のページです。
型番740362に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

    万能油圧作動オイル

    万能油圧作動オイル

      浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

      浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

        ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

        ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

          浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

          浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

            万能ミシンオイルコック付き

            万能ミシンオイルコック付き

              潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

              潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                ハイテンプオイルスプレー

                ハイテンプオイルスプレー

                  高荷重用オイルスプレー

                  高荷重用オイルスプレー

                    "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                    "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                      ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

                      ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

                        スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

                        スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

                          エーゼット マシンオイル1L

                          エーゼット マシンオイル1L

                            メーカー 住鉱潤滑剤 大澤ワックス 住鉱潤滑剤 大澤ワックス 大澤ワックス BOLL 呉工業 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) フックスジャパン ソフト99コーポレーション 呉工業 エーゼット
                            通常価格 1,760円 3,828円 2,825円 570円 1,279円 1,044円 1,030円 3,210円 1,880円 14,664円 518円 743円 1,259円
                            通常出荷日 1日目   3日目   2日目   3日目   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目  
                            種類 スプレー - スプレー - - - スプレー スプレー スプレー - オイル スプレー -
                            主な用途 ブレーキ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4906725021114 - 4906725360602 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 836-3288 - 123-2738 - - - - 356-3871 - - - - -
                            質量(g) 215 - 400 - - - - 480 - - - - -

                            住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150MLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました