(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
518円
税込単価
570円

【特長】・金属の潤滑+サビ止めの筆付タイプの潤滑オイルです。・細かい部分にピン...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20592

2個

518( 570円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の潤滑+サビ止めの筆付タイプの潤滑オイルです。
・細かい部分にピンポイントで塗布できます。
・金属表面にしっかり潤滑皮膜を形成する有機モリブデン配合です。
・ガスを使用していないので、独特の嫌な臭いのしない低臭タイプです。
【用途】
・金属の潤滑・防錆・洗浄・防湿。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(ml):12
・低臭タイプ
・塗布面積:1.3[[M2]]
・JANコード:4975759205920
・トラスココード:856-1965
・質量:31g
【材質/仕上】
・成分:鉱油、石油系溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイルの型番20592のページです。
型番20592に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

    ソフト99 チョット塗りエイド シリコーンオイル

    ソフト99 チョット塗りエイド シリコーンオイル

      木部がすべるすべーる

      木部がすべるすべーる

        4サイクルエンジンオイル

        4サイクルエンジンオイル

          チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

          チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

            2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

            2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

              1.0L エアーツールオイル

              1.0L エアーツールオイル

                ジェットルーブ

                ジェットルーブ

                  ペネトン

                  ペネトン

                    万能油圧作動オイル

                    万能油圧作動オイル

                      TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                      TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                        モリアタック

                        モリアタック

                          エーゼット 油砥石用オイル100ml

                          エーゼット 油砥石用オイル100ml

                            メーカー ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション 和気産業 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット
                            通常価格 518円 538円 594円 4,707円 2,161円 1,296円 1,260円 900円 843円 3,828円 1,389円 2,342円 630円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   3日目   4日目   1日目   4日目  
                            種類 オイル オイル - - - - オイル スプレー - - スプレー スプレー オイル
                            特性 浸透性 - - - - - - - - - - - -
                            対応材質 鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮 鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮 - - - - - - - - - - -
                            有機則 該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 - 非該当 - 非該当 - 非該当 -
                            PRTR 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 - 非該当 - 非該当 - 非該当 -

                            ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました