(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
904円
税込単価
994円

【特長】・優れたシリコーンを使用しており、潤滑・滑走・防錆効果を長時間発揮しま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    プラスチック / ゴム / 刃物
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4970754632016
  • トラスココード:
    855-2879
  • 質量(g):
    360.000
  • 材質1:
    主成分:イソへキサン
  • タイプ:
    業務用
  • 使用温度範囲詳細(℃):
    5~40
  • 色:
    透明
  • 容量(ml):
    420

(i)ご注意

  • 引火性ですので火気の付近や高温下で使用しないでください。使用中、使用後は換気をよくしてください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

522-420ML

2個

904( 994円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたシリコーンを使用しており、潤滑・滑走・防錆効果を長時間発揮します。
・ベトつきがなく、付着した物に汚れやシミを残しません。
【用途】
・木工機械、切断機、電動工具などの摩擦部分の潤滑、滑走に。
・ゴム、プラスチックなどの成型時の離型剤に。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):420
・使用温度範囲(℃):5~40
・高さ(mm):205
・外径(mm):70
・シュリンクフィルム
・エアゾール缶
・JANコード:4970754632016
・トラスココード:855-2879
・質量:360g
【材質/仕上】
・主成分:イソへキサン

(i)ご注意

  • 引火性ですので火気の付近や高温下で使用しないでください。使用中、使用後は換気をよくしてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420mlの型番522-420MLのページです。
型番522-420MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420ml

アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420ml

    ニチモリ DM-100スプレー 420ml

    ニチモリ DM-100スプレー 420ml

      FCJ ニュースライダー ST-400 420ml

      FCJ ニュースライダー ST-400 420ml

        C ケーブルスライダーシリーズ

        C ケーブルスライダーシリーズ

          FCJ エアーシリコーン ST-300 420ml

          FCJ エアーシリコーン ST-300 420ml

            シリコンオイル・スプレー

            シリコンオイル・スプレー

              25:1混合燃料

              25:1混合燃料

                潤滑防錆剤 スリールーセン

                潤滑防錆剤 スリールーセン

                  浸透潤滑撥水防錆(ねじの緩め用)

                  浸透潤滑撥水防錆(ねじの緩め用)

                    ニューオイルスプレー

                    ニューオイルスプレー

                      50:1混合燃料

                      50:1混合燃料

                        潤滑スプレールブ601S

                        潤滑スプレールブ601S

                          シリコンスプレー 420ml

                          シリコンスプレー 420ml

                            メーカー アルテコ ダイゾーニチモリ ファインケミカルジャパン マーベル ファインケミカルジャパン アズワン エーゼット スリーボンド スリーボンド ソフト99コーポレーション エーゼット コスモビューティ アズワン
                            通常価格 904円 3,279円 855円 1,680円 760円 2,293円 567円 1,438円 2,392円 670円 1,074円 503円 460円
                            通常出荷日 1日目   3日目   6日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー - - - スプレー オイル スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー
                            主な用途 プラスチック / ゴム / 刃物 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用温度 ~100℃ - - - - - - ~100℃ ~100℃ - - ~100℃ -
                            PRTR 非該当 - - - - - - - - - - - -
                            消防法分類 該当 該当 - - - - - - - - - - -

                            アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました