(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーナー30/クリーナー30 PRO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLEANER30-MINI
クリーナー30/クリーナー30 PRO クリーナースプレー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
835円
税込単価
919円

【特長】・天然素材から生まれた強力タイプです・3Mスプレーのり88、99の汚れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。(CLEANER30-PRO)

型番

CLEANER30-MINI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CLEANER30-MINI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
トラスココード
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLEANER30-MINI

100
4548623091723
835-4836
色:透明、主成分:リモネン、質量:110g
10

2個

835( 919円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材から生まれた強力タイプです
・3Mスプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落とせます
<CLEANER30-MINI>
・レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます
・多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです
・しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します
・洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます
<CLEANER30-PRO>
【用途】
・のり、油の汚れ落とし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。(CLEANER30-PRO)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーナー30/クリーナー30 PROの型番CLEANER30-MINIのページです。
型番CLEANER30-MINIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーナー30/クリーナー30 PRO

クリーナー30/クリーナー30 PRO

    3M クリーナー20 シールはがし ミニ 100ml

    3M クリーナー20 シールはがし ミニ 100ml

      食品機械用強力洗浄スプレー

      食品機械用強力洗浄スプレー

        420ml 強力脱脂洗浄剤

        420ml 強力脱脂洗浄剤

          テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

          テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

            エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

            エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

              アルカリイオン水S

              アルカリイオン水S

                ソフト99 チョット塗りエイド 脱脂剤

                ソフト99 チョット塗りエイド 脱脂剤

                  FCJ サンドライ ISO 420ml

                  FCJ サンドライ ISO 420ml

                    420ml パーツクリーナー(速乾性)

                    420ml パーツクリーナー(速乾性)

                      強力・速乾パーツクリーナー

                      強力・速乾パーツクリーナー

                        クリーナーキャブ No.1014

                        クリーナーキャブ No.1014

                          エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

                          エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン ITW エスコ コスモビューティ エーゼット 鈴木油脂工業 ソフト99コーポレーション ファインケミカルジャパン エスコ エーゼット 呉工業 エーゼット
                            通常価格 835円 835円 1,740円 2,180円 540円 997円 3,143円 570円 1,164円 1,090円 711円 900円 615円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 液体 - スプレー - スプレー -
                            特性 強力 - - 強力 速乾 速乾 - - - 強力 / 速乾 - 強力 -
                            用途 油汚れ落とし - - - - - - - - - - - -

                            クリーナー30/クリーナー30 PROのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属の油汚れに!
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/01
                            金属製品の油汚れ、指紋などをきれいにするために使用しましたが問題ありません。
                            においもきつくなく簡単に使用できるのでお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLEANER30-PRO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 仕様

                            3,106円

                            ( 3,417円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106720021200763946107-2743PH:10.4、色:透明、主成分:リモネン:強力エアゾールタイプ、質量:691g

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました