(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)【30個入り】

通常単価(税別)
9,700円
税込単価
10,670円

【特長】・スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。【用...

詳細情報を確認する

型番

SF80-5-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF80-5-30

1パック

30個入り

9,700( 10,670円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。
【用途】
・ヘアーライン
・表面仕上
・一般研磨
・ラインサンダー、オービタルサンダー併用
【商品仕様】
・ペーパーサイズ(mm):80×120
・摘要:ハード
・粒度(#):#500~1000
・長さ(mm):120
・砥材:シリコンカーバイド
・幅(mm):80
・砥材:シリコンカーバイド
・幅(mm):80
・長さ(mm):120
・サイズ:80x120mm
・厚さ:約12mmソフト 約5mmハード 2タイプ
・JANコード:4562137344083
・トラスココード:837-0504
・質量:210g
【材質/仕上】
・スポンジ
・シリコンカーバイド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)の型番SF80-5-30のページです。
型番SF80-5-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

    マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

    マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

      SI ベルトペーパー20×520mm 60番 (20本入)

      SI ベルトペーパー20×520mm 60番 (20本入)

        コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50

        コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50

          SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

          SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

            SI Cパッド 油膜取り用 (5枚入)

            SI Cパッド 油膜取り用 (5枚入)

              コンパクトツール ウレタンバフ(黄色)20×80

              コンパクトツール ウレタンバフ(黄色)20×80

                コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80

                コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80

                  コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80

                  コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80

                    3M クリーンサンディングパッド 75X100mm

                    3M クリーンサンディングパッド 75X100mm

                      空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき

                      空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき

                        メーカー オフィスマイン オフィスマイン 信濃機販 コンパクトツール 信濃機販 信濃機販 コンパクトツール コンパクトツール コンパクトツール スリーエムジャパン 空研
                        通常価格 9,700円 7,468円 2,942円 488円 5,200円 4,000円 488円 607円 607円 2,839円 4,461円
                        通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  

                        マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました