(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーターコード(7723)

モーターコード(7723)

通常単価(税別)
73,000円
税込単価
80,300円

【特長】・E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

型番

EMCD-2350J-6M 解除

Loading...


より可搬重量の小さなロボットへ搭載が可能なため導入費用が安くて済みます。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMCD-2350J-6M

1個

73,000( 80,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
【商品仕様】
・適合機種:EM-2350J
・コード長さ(m):5.7
・コード長さ(m):5.7
・タイプ:ジョイントタイプ
・JANコード:4560264477346
・トラスココード:859-4173
・質量:480g
【セット内容/付属品】
・エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モーターコード(7723)の型番EMCD-2350J-6Mのページです。
型番EMCD-2350J-6Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーターコード(7723)

モーターコード(7723)

    ナカニシ モーターコード(7722)

    ナカニシ モーターコード(7722)

      M5 サイレンサー

      M5 サイレンサー

        W管継手 異径ストレート

        W管継手 異径ストレート

          メーカー ナカニシ ナカニシ エスコ SK-11
          通常価格 73,000円 32,506円 560円 899円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  

          モーターコード(7723)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました