(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピストルタイプニードルスケーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピストルタイプニードルスケーラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,913円
税込単価
49,404円

【特長】・軽量・小型の強力タイプです。【用途】・各種はくり作業や溶接後のスパッ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ピストル型
  • 打撃数(min-1):
    4200
  • 空気消費量(m3/min):
    0.13
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 全長(mm):
    260
  • 適合針寸法(mm):
    3×180
  • JANコード:
    4545695003227
  • 質量(g):
    2500.0
  • トラスココード:
    829-2421

型番

SP-1482 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1482

1個

44,913( 49,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・小型の強力タイプです。
【用途】
・各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピストルタイプニードルスケーラーの型番SP-1482のページです。
型番SP-1482に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピストルタイプニードルスケーラー

ピストルタイプニードルスケーラー

    空気式高速多針タガネ ジェットタガネ(R)

    空気式高速多針タガネ ジェットタガネ(R)

      不二 FCH-20用ブランクタガネ300MML

      不二 FCH-20用ブランクタガネ300MML

        不二 FCH-20ブランクタガネ155MML

        不二 FCH-20ブランクタガネ155MML

          パワースケーラー No.GT-HPS160

          パワースケーラー No.GT-HPS160

            ニードルスケーラ  F-25N

            ニードルスケーラ F-25N

              空気式高速タガネ オートチゼル

              空気式高速タガネ オートチゼル

                エアニードルスケーラ 軽量

                エアニードルスケーラ 軽量

                  TRUSCO 軽量エアー式タガネ

                  TRUSCO 軽量エアー式タガネ

                    パワースケーラー No.GT-HPS200

                    パワースケーラー No.GT-HPS200

                      ニードルスケーラ YC-20

                      ニードルスケーラ YC-20

                        空気式固着物はくり機 エアーチッパー

                        空気式固着物はくり機 エアーチッパー

                          エアーニードルスケーラー

                          エアーニードルスケーラー

                            メーカー エス・ピー・エアー 日東工器 不二空機 不二空機 ベッセル ヨコタ工業 日東工器 東空販売 トラスコ中山 ベッセル ヨコタ工業 日東工器 ミスミ
                            通常価格 44,913円 58,033円 4,820円 2,280円 49,000円 38,476円 46,528円 61,481円 49,856円 39,682円 35,915円 25,926円 10,395円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ピストル型 - - - ストレート型 ストレート型 ピストル型 - ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ピストル型
                            打撃数(min-1) 4200 - - - 4000 4000 2600 - 5500 3700 4000 - 4500
                            空気消費量(m3/min) 0.13 - - - 0.22 0.400 0.3 - 0.08 0.26 0.15 - 0.113
                            ホース取付口 NPT1/4 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 260 - - - - - - - - - - - -

                            ピストルタイプニードルスケーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました