(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,783円
税込単価
4,161円

【特長】・5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉...

詳細情報を確認する

  • ノズル長さ(mm):
    95
  • ノズル口径(mm):
    1
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • エア取付口:
    1/4プラグ
  • トラスココード:
    836-6929
  • JANコード:
    4989999446630
  • 質量(g):
    226
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 全長(mm):
    220
  • ノズル長(mm):
    95
  • ノズル外径(mm):
    1
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.7

型番

TD80-1SN 解除

Loading...

図面

TD80-1SN

エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ  図面01
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD80-1SN

1個

3,783( 4,161円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。
・本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
【用途】
・機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばしに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプの型番TD80-1SNのページです。
型番TD80-1SNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

    エアダスター ライト流調付 SAD-106L

    エアダスター ライト流調付 SAD-106L

      樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

      樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

        エアダスターJP 100N SAD-101

        エアダスターJP 100N SAD-101

          ハケッシュダスター EHDシリーズ

          ハケッシュダスター EHDシリーズ

            エアーダスター GTBG

            エアーダスター GTBG

              TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

              TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

                AD-4 エアーダスターロングノズル

                AD-4 エアーダスターロングノズル

                  マキタ エアダスター

                  マキタ エアダスター

                    エンジンクリーナー

                    エンジンクリーナー

                      GC 流量調整内蔵型エアーダスター

                      GC 流量調整内蔵型エアーダスター

                        トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R

                        トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R

                          No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                          No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                            メーカー トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 SK-11 E-Value ウィザ(旧:グレートツール) トラスコ中山 ベッセル マキタ WTBワタベコーポレーション アークランド グリーンクロス トラスコ中山 ベッセル
                            通常価格 3,783円 3,408円 2,057円 3,031円 2,480円 1,200円 4,833円 3,071円 3,000円 6,280円 2,280円 5,337円 3,811円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ノズル長さ(mm) 95 - - - - 100 - - - - - 100 -
                            ノズル口径(mm) 1 - - - - - - 2.5 - 2 - 2 2.1
                            ノズル取付口 G1/8 - - - - - - - - - - G1/8 -
                            エア取付口 1/4プラグ - - - - - - - - - - 1/4プラグ -
                            トラスココード 836-6929 - - - - - - - - - - 287-8640 -

                            エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました