(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアソー用替刃(バイメタル製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAB-18-10P
エアソー用替刃(バイメタル製)【10個入り】 エアソーブレード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,961円
税込単価
4,357円

【特長】・折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。・せま...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    90
  • 厚さ(mm):
    0.64
  • 有効刃長(mm):
    85
  • 切断能力(mm)硬質ゴム:
    2以上
  • 切断能力(mm)硬質プラスチック:
    4以上
  • 質量(g):
    48.2
  • 材質1:
    バイメタルハイス

型番

TAB-18-10P 解除

Loading...

 
カタログを表示

TAB-18-10P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
山数
切断能力(mm)樹脂・ゴム管
切断能力(mm)非鉄金属鋼材
JANコード
トラスココード
切断能力(mm)鉄・ステンレス 
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAB-18-10P

18
2~5
4以上
4989999447798
855-5908
5(上限)

1パック

10個入り

3,961( 4,357円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。
・せまい場所でも切断可能です。
【用途】
・薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。
・木工、樹脂製品の仕上げ加工に。
・ダイカストのバリ取り作業に。
・適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアソー用替刃(バイメタル製)の型番TAB-18-10Pのページです。
型番TAB-18-10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアソー用替刃(バイメタル製)

エアソー用替刃(バイメタル製)

    エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃32山

    エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃32山

      エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃24山 No.ASB-24H

      エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃24山 No.ASB-24H

        エアソー 替刃

        エアソー 替刃

          ミニメカニカルソー用替刃

          ミニメカニカルソー用替刃

            エアーソーブレード 鉄工用 標準刃32山 No.ASB-32

            エアーソーブレード 鉄工用 標準刃32山 No.ASB-32

              (メリー印)ヒルソーAF5・AF型用替刃

              (メリー印)ヒルソーAF5・AF型用替刃

                メカニカル・ソー用替刃

                メカニカル・ソー用替刃

                  エアーソー替刃

                  エアーソー替刃

                    ノコ刃

                    ノコ刃

                      ヤスリ

                      ヤスリ

                        KS-22のこ刃(32山)10枚入り

                        KS-22のこ刃(32山)10枚入り

                          エアーソーブレード

                          エアーソーブレード

                            メーカー トラスコ中山 ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業 信濃機販 ベッセル 室本鉄工 信濃機販 ミスミ MASTER コンパクトツール 空研 エス・ピー・エアー
                            通常価格 3,961円 368円 420円 450円 6,666円 368円 5,515円 10,978円 1,564円 2,779円 1,770円 7,284円 4,550円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            全長(mm) 90 - - - - - - - - - - 96 -
                            厚さ(mm) 0.64 - - - - - - - - - - - -
                            有効刃長(mm) 85 - - - - - - - - - - - -
                            切断能力(mm)硬質ゴム 2以上 - - - - - - - - - - - -
                            切断能力(mm)硬質プラスチック 4以上 - - - - - - - - - - - -

                            エアソー用替刃(バイメタル製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAB-24-10P
                            TAB-32-10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            山数 切断能力(mm)樹脂・ゴム管 切断能力(mm)非鉄金属鋼材 JANコード トラスココード 切断能力(mm)鉄・ステンレス 

                            4,200円

                            ( 4,620円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            242以下1.5~44989999447804855-59092~5

                            4,320円

                            ( 4,752円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            32不可2以下4989999447811855-59102(下限)

                            エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました