(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP エアインパクトレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP エアインパクトレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,072円
税込単価
30,879円

【特長】・ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    570
  • ソケット差込角(mm):
    19
  • 能力ボルト径(mmφ):
    20
  • ハンマータイプ:
    ツイン
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.6
  • 排気:
    下方
  • JANコード:
    4545695003142
  • トラスココード:
    829-2423
  • 全長(mm):
    178
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    6300
  • 質量(g):
    2450

型番

SP-1150EX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1150EX

1個

28,072( 30,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
【用途】
・車輌解体・組立作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP エアインパクトレンチの型番SP-1150EXのページです。
型番SP-1150EXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP エアインパクトレンチ

SP エアインパクトレンチ

    KTC インパクトレンチ

    KTC インパクトレンチ

      エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)

      エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)

        SI エアインパクトレンチ

        SI エアインパクトレンチ

          瓜生 ラチェットレンチ

          瓜生 ラチェットレンチ

            エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

            エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

              SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

              SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

                エアインパクトレンチ AIM-01PA

                エアインパクトレンチ AIM-01PA

                  エアインパクトレンチセット AIM-530PA

                  エアインパクトレンチセット AIM-530PA

                    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                      SP 超軽量エアインパクトレンチ

                      SP 超軽量エアインパクトレンチ

                        メーカー エス・ピー・エアー KTC(京都機械工具) TONE 信濃機販 瓜生製作 TONE エス・ピー・エアー パオック パオック TONE エス・ピー・エアー
                        通常価格 28,072円 29,451円 50,639円 24,152円 107,195円 28,611円 23,937円 7,259円 22,057円 25,641円 26,250円
                        通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                        最大締付トルク(N・m) 570 60 右回転 400、左回転 400 - - - - - 約190,約290,約390,約530 700 -
                        ソケット差込角(mm) 19 9.5 - - - - 12.7 12.7 12.7 12.7 -
                        能力ボルト径(mmφ) 20 8 - - - - 16 - - - -
                        ハンマータイプ ツイン ダブル ツイン - - - - - - - -
                        ホース取付口 NPT1/4 NPT1/4 - - PT1/4 - NPT1/4 - - - NPT1/4

                        SP エアインパクトレンチのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました