(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KTC インパクトレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KTC インパクトレンチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,575円
税込単価
31,433円

【特長】・小型・軽量のミニタイプです。・1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    60
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    8
  • ハンマータイプ:
    ダブル
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 排気:
    下方
  • JANコード:
    4989433614014
  • トラスココード:
    836-1758
  • 質量(g):
    630
  • 全長(mm):
    156
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    10000

(i)ご注意

  • トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。
  • トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mmφ)8ハンマータイプダブル
使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
空気消費量(m³/min)0.3排気下方
JANコード4989433614014トラスココード836-1758
質量(g)630全長(mm)156
無負荷回転数(min[[の-1乗]])10000 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JAP130

1個

28,575( 31,433円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量のミニタイプです。
・1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。
・ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
・トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。
・右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
【用途】
・ボルト・ナットの締緩作業。

(i)ご注意

  • トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。
  • トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KTC インパクトレンチの型番JAP130のページです。
型番JAP130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KTC インパクトレンチ

KTC インパクトレンチ

    エアーインパクトレンチ AI4160

    エアーインパクトレンチ AI4160

      エアーインパクトレンチ AI6300

      エアーインパクトレンチ AI6300

        軽量インパクトレンチ

        軽量インパクトレンチ

          インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

          インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

            エアーインパクトレンチ

            エアーインパクトレンチ

              エアーインパクトレンチ AI4220

              エアーインパクトレンチ AI4220

                エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                  SI エアインパクトレンチ

                  SI エアインパクトレンチ

                    エアインパクトレンチ CP8222-R

                    エアインパクトレンチ CP8222-R

                      エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                      エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                        メーカー KTC(京都機械工具) TONE TONE ヨコタ工業 KTC(京都機械工具) 日東工器 TONE ベッセル 信濃機販 シカゴニューマチック ベッセル
                        通常価格 28,575円 22,671円 89,001円 47,878円 41,932円 42,298円 34,551円 42,263円 24,152円 49,000円 26,901円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                        最大締付トルク(N・m) 60 - - - - - 右回転 732、左回転 922 308.9 - 450 294.1
                        ソケット差込角(mm) 9.5 - - - - - - 12.7 - - 12.7
                        能力ボルト径(mmφ) 8 - - - - - - 14~16 - - 12~14
                        ハンマータイプ ダブル - - - ツイン ダブル ツイン シングル - - シングル
                        使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.62 0.6 0.6~0.7 0.6 0.62 0.6 - - 0.6

                        KTC インパクトレンチのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト