(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイン ローラーミニコ変速タイプ(電動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイン ローラーミニコ変速タイプ(電動式)

通常単価(税別)
69,028円
税込単価
75,931円

【特長】・3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMB-E

1個

69,028( 75,931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
【用途】
・〈金属の研磨〉
・ステンレスへのヘアライン作業。
・ステンレスの鏡面仕上げ。
・金属製品の傷取り、仕上げ研磨。
・ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉
・塗装ハガシ。
・クリーニング研磨。
・木工製品の平面・曲面研磨。
・プラスチック製品の研磨。
【商品仕様】
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):3000~6000
・ベルト寸法(mm):60×260
・定格電流(A):3.5
・消費電力(W):350
・電源:AC100V
・電源コード長さ:2.4m
・ベルトサイズ:60×260mm
・JANコード:4562137344113
・トラスココード:837-0498
・質量:1.67kg
【セット内容/付属品】
・一般研磨ベルトW120・W180各×1本
・研磨ガイド
・HLベルト粗目
・六角レンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイン ローラーミニコ変速タイプ(電動式)の型番SMB-Eのページです。
型番SMB-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイン ローラーミニコ変速タイプ(電動式)

マイン ローラーミニコ変速タイプ(電動式)

    エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

    エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

      エアーベルトサンダー ATHUNDER

      エアーベルトサンダー ATHUNDER

        マイティミニATS

        マイティミニATS

          ベルトサンダー“ピボットサンダー”

          ベルトサンダー“ピボットサンダー”

            14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

            14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

              ハンディーベルトサンダー

              ハンディーベルトサンダー

                ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                  (メリー印)ミニベルター

                  (メリー印)ミニベルター

                    HAZET エアベルトサンダー

                    HAZET エアベルトサンダー

                      エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

                      エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

                        16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

                        16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

                          ミニコベルトサンダー2号

                          ミニコベルトサンダー2号

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン ミスミ 柳瀬 オフィスマイン エスコ オフィスマイン スリーエムジャパン 室本鉄工 HAZET エス・ピー・エアー エスコ オフィスマイン
                            通常価格 69,028円 70,415円 7,256円 51,510円 111,985円 24,150円 89,509円 6,757円 41,650円 50,305円 35,250円 22,750円 59,207円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - - 本体

                            マイン ローラーミニコ変速タイプ(電動式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました