(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトサンダー“ピボットサンダー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトサンダー“ピボットサンダー”

通常単価(税別)
111,985円
税込単価
123,184円

【特長】・ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 全長(mm):
    410
  • 無負荷回転数(rpm):
    5500
  • ベルト速度(m/min):
    1000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.9
  • 排気:
    前後方
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • JANコード:
    4562137344168
  • トラスココード:
    837-0501
  • 質量(g):
    2570.0
  • ベルト寸法(mm):
    50×490
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    6500
  • ペーパーサイズ(mm):
    50×490

(i)ご注意

  • 安全保護具を着用してください。
  • ベルトの交換は必ずエアホースを本体から外して行って下さい。
  • 安全保護具を着用してください。ベルトの交換は必ずエアホースを本体から外して行って下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBJ-I5

1個

111,985( 123,184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
【用途】
・黒皮取り。
・鍍金や塗装の剥離作業。
・錆取りその他一般研磨。

(i)ご注意

  • 安全保護具を着用してください。
  • ベルトの交換は必ずエアホースを本体から外して行って下さい。
  • 安全保護具を着用してください。ベルトの交換は必ずエアホースを本体から外して行って下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー“ピボットサンダー”の型番PBJ-I5のページです。
型番PBJ-I5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダー“ピボットサンダー”

ベルトサンダー“ピボットサンダー”

    ハンディーベルトサンダー

    ハンディーベルトサンダー

      TRUSCO エアベルトサンダー

      TRUSCO エアベルトサンダー

        エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

        エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

          (メリー印)ミニベルター

          (メリー印)ミニベルター

            ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

            ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

              アネスト岩田 エアーベルトサンダー

              アネスト岩田 エアーベルトサンダー

                カーブサンダー

                カーブサンダー

                  SI ベルトサンダー

                  SI ベルトサンダー

                    エアベルトサンダーローラーミニコ

                    エアベルトサンダーローラーミニコ

                      標準グリッドブラシ

                      標準グリッドブラシ

                        強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

                        強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

                          エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

                          エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン トラスコ中山 オフィスマイン 室本鉄工 スリーエムジャパン アネスト岩田キャンベル(DIY) オフィスマイン 信濃機販 オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン
                            通常価格 111,985円 89,509円 16,650円 6,712円 41,650円 6,757円 8,735円 59,669円 38,620円 121,349円 6,532円 9,757円 70,415円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 関連部品 本体 - 本体 本体 本体 本体 関連部品 関連部品 本体
                            全長(mm) 410 170 275 - 290 - 280×46×75 230 323 170 - - 170
                            無負荷回転数(rpm) 5500 4700 - - 14000 - 16000 10000 - 7000 - - 7000
                            ベルト速度(m/min) 1000 730 1000 - 2200 - - - - 1000 - - 1000
                            空気消費量(m³/min) 0.9 0.9 0.4 - 0.3 - 170 0.3 0.27 0.3 - - 0.42

                            ベルトサンダー“ピボットサンダー”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました