(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディーベルトサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディーベルトサンダー

通常単価(税別)
89,509円
税込単価
98,460円

【特長】・強力エアーモーターを使用しています。【用途】・重研磨。・黒皮取り。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 全長(mm):
    170
  • 無負荷回転数(rpm):
    4700
  • ベルト速度(m/min):
    730
  • 空気消費量(m³/min):
    0.9
  • 排気:
    前後方
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • JANコード:
    4562137344175
  • トラスココード:
    837-0500
  • 質量(g):
    1600.0
  • ベルト寸法(mm):
    60×260
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    5500

(i)ご注意

  • 安全保護具を着用してください。
  • ベルトの交換は必ずエアホースを本体から外して行って下さい。
  • 安全保護具を着用してください。ベルトの交換は必ずエアホースを本体から外して行って下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMB-1

1個

89,509( 98,460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力エアーモーターを使用しています。
【用途】
・重研磨。
・黒皮取り。
・鍍金や塗装の剥離作業。
・錆取りその他一般研磨。

(i)ご注意

  • 安全保護具を着用してください。
  • ベルトの交換は必ずエアホースを本体から外して行って下さい。
  • 安全保護具を着用してください。ベルトの交換は必ずエアホースを本体から外して行って下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディーベルトサンダーの型番HMB-1のページです。
型番HMB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディーベルトサンダー

ハンディーベルトサンダー

    ベルトサンダー“ピボットサンダー”

    ベルトサンダー“ピボットサンダー”

      エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

      エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

        SI ベルトサンダー

        SI ベルトサンダー

          エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

          エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

            エアベルトサンダーローラーミニコ

            エアベルトサンダーローラーミニコ

              (メリー印)ミニベルター

              (メリー印)ミニベルター

                サイザルライム

                サイザルライム

                  強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

                  強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

                    ハイパワーナローミニコベルトサンダー

                    ハイパワーナローミニコベルトサンダー

                      標準グリッドブラシ

                      標準グリッドブラシ

                        うずくり用ブラシ

                        うずくり用ブラシ

                          HALベルト

                          HALベルト

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン 信濃機販 オフィスマイン オフィスマイン 室本鉄工 オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン
                            通常価格 89,509円 111,985円 6,712円 38,620円 70,415円 121,349円 41,650円 883円 9,757円 2,310円 6,532円 7,283円 12,341円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   16日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            全長(mm) 170 410 - 323 170 170 290 80 - 535 - - 260
                            無負荷回転数(rpm) 4700 5500 - - 7000 7000 14000 - - - - - -
                            ベルト速度(m/min) 730 1000 - - 1000 1000 2200 - - - - - -
                            空気消費量(m³/min) 0.9 0.9 - 0.27 0.42 0.3 0.3 - - - - - -

                            ハンディーベルトサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました