(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンハンドギアアクションポリッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンハンドギアアクションポリッシャー

通常単価(税別)
39,715円
税込単価
43,687円

【特長】・ギア駆動偏芯式を採用していますので、ポリッシング時の回転傷が発生しに...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    125
  • 空気消費量(m³/min):
    0.29
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4〜0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    3.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    1000
  • 排気:
    側方
  • 全長(mm):
    198
  • 商品タイプ:
    本体
  • トラスココード:
    836-1585
  • JANコード:
    4571348953991
  • 質量(g):
    750.0
  • ホース取付口:
    G1/4
  • 高さ(mm):
    77
  • 幅(mm):
    123
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

GP-ARC1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-ARC1

1個

39,715( 43,687円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア駆動偏芯式を採用していますので、ポリッシング時の回転傷が発生しにくいです。
・低速トルクがあるため、ポリッシング時の温度上昇が低減できます。
【用途】
・車両やその他塗装部のポリッシング作業に。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンハンドギアアクションポリッシャーの型番GP-ARC1のページです。
型番GP-ARC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンハンドギアアクションポリッシャー

ワンハンドギアアクションポリッシャー

    エアーダブルアクションサンダー ADS50M

    エアーダブルアクションサンダー ADS50M

      グリップカバー

      グリップカバー

        3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ

        3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ

          イージーグリップ

          イージーグリップ

            オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

            オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

              フィットサンダー SI-3200A

              フィットサンダー SI-3200A

                エアーダブルアクションサンダー ADS50MS

                エアーダブルアクションサンダー ADS50MS

                  TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

                  TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

                    パームオービタルサンダー

                    パームオービタルサンダー

                      集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトン

                      集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトン

                        サンダ HSA-4A

                        サンダ HSA-4A

                          サンダ HSA-6A

                          サンダ HSA-6A

                            メーカー コンパクトツール TONE コンパクトツール スリーエムジャパン コンパクトツール 信濃機販 信濃機販 TONE トラスコ中山 日東工器 日東工器 ヨコタ工業 ヨコタ工業
                            通常価格 39,715円 17,647円 650円 545円 2,600円 42,752円 40,728円 21,687円 18,370円 39,780円 56,843円 36,764円 31,004円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   6日目   6日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 125 - - - - 100×180 - - 125 - φ125 100 150
                            空気消費量(m³/min) 0.29 - - - - 0.25 0.41 - 0.47 0.42 0.68 0.45 1.1
                            使用空気圧力(MPa) 0.4〜0.6 0.62 - - - 0.6 - 0.62 - 0.6 0.6 0.4~0.6 0.4~0.6
                            オービットダイヤ(mm) 3.6 - - - - 5 - - 5 - φ10 - -
                            無負荷回転数(rpm) 1000 12000 - - - 7000 - 12000 - 11000 8500 13000 8400

                            ワンハンドギアアクションポリッシャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました