(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
545円
税込単価
600円

【特長】・毛足の短いタイプです。・切削力のある薄型ウールバフです。・しみ込みが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • JANコード:
    4901690508431
  • トラスココード:
    835-8989
  • 質量(g):
    15.000
  • 材質1:
    人口羊毛●合成ゴム
  • サイズ(mm):
    75

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

5730 AAD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5730 AAD

1個

545( 600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛足の短いタイプです。
・切削力のある薄型ウールバフです。
・しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
・作業が最小範囲で行えるためポリッシング作業全体の効率が上がります。
・ポリッシングサンダー7403に、ロロックフィニシングパッドPN14736を取り付け、ウールバフ5730を装着します。
・ぶつ、ゴミ除去後の部分的なペーパー目消し作業、狭い部分の磨き作業に使用します。
【用途】
・ペーパー目消し、肌調整に。
・狭い部分の磨き作業に。
【材質】
・人口羊毛●合成ゴム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフの型番5730 AADのページです。
型番5730 AADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ

3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ

    ベロクロ用ウール

    ベロクロ用ウール

      アングルポリッシャー_バフ

      アングルポリッシャー_バフ

        ヤナセ ウールバフA Φ125

        ヤナセ ウールバフA Φ125

          アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・細目

          アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・細目

            ベロクロ用スポンジ フラット

            ベロクロ用スポンジ フラット

              アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・中目

              アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・中目

                ダブルアクションサンダー_ウレタンバフ

                ダブルアクションサンダー_ウレタンバフ

                  3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm

                  3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm

                    ヤナセ ウールバフC Φ125

                    ヤナセ ウールバフC Φ125

                      ベロクロ用スポンジ ウェーブ

                      ベロクロ用スポンジ ウェーブ

                        3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm

                        3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm

                          ベルクロベースパッド

                          ベルクロベースパッド

                            メーカー スリーエムジャパン MASTER 信濃機販 柳瀬 柳瀬 MASTER 柳瀬 コンパクトツール スリーエムジャパン 柳瀬 MASTER スリーエムジャパン MASTER
                            通常価格 545円 1,236円 3,638円 5,284円 4,260円 718円 4,575円 417円 6,073円 6,026円 718円 4,000円 1,900円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            JANコード 4901690508431 - - - - - - - 4547452696147 - - 4519001013729 -
                            トラスココード 835-8989 - - - - - - - 836-3335 - - 836-3336 -
                            質量(g) 15.000 - - - - - - - 15.000 - - 15.000 -
                            材質1 人口羊毛●合成ゴム - - - - - - - - - - - -

                            3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました