(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP-6211GA
ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm) エアグラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,085円
税込単価
57,294円

【特長】・小型軽量です・スイッチは、グリップ式です【用途】・金型仕上げ用、各種...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 排気方向:
    側方
  • ホース取付口:
    NPT1/4

型番

SP-6211GA 解除

Loading...

 
カタログを表示

SP-6211GA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チャック内径(mm)
無負荷回転数(rpm)
全長(mm)
空気消費量(m³/min)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-6211GA

6
24000
170
0.4
4545695003272
836-1588
600

1個

52,085( 57,294円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量です
・スイッチは、グリップ式です
【用途】
・金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)の型番SP-6211GAのページです。
型番SP-6211GAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)

ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)

    SP 6mmロングダイグラインダー

    SP 6mmロングダイグラインダー

      SP エアアングルグラインダー

      SP エアアングルグラインダー

        作業用エアーグラインダー(後方排気)

        作業用エアーグラインダー(後方排気)

          エアグラインダー ストレート小型タイプ

          エアグラインダー ストレート小型タイプ

            ストレートグラインダ

            ストレートグラインダ

              ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)

              ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)

                エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

                エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

                  サイレンサ付ストレートグラインダ

                  サイレンサ付ストレートグラインダ

                    50φミニアングルサンダー(前方排気)

                    50φミニアングルサンダー(前方排気)

                      ペンシルグラインダー

                      ペンシルグラインダー

                        ダイグラインダRG-25

                        ダイグラインダRG-25

                          エアグラインダー ストレートタイプ

                          エアグラインダー ストレートタイプ

                            メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー アクセル MRA ヨコタ工業 空研 大見工業 ヨコタ工業 アクセル ユタニ 日本ニューマチック工業 MRA
                            通常価格 48,664円 62,023円 44,715円 12,518円 17,385円 27,036円 16,589円 16,789円 27,863円 20,748円 37,667円 35,320円 18,746円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目~   6日目   7日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 通常タイプ - - 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 - - 0.4~0.65 0.6 - 0.6 0.63 - 0.4~0.6 0.59 0.6 0.6
                            排気方向 側方 - - 後方 - 前方 側方 側方 後方 前方 - 後方 後方
                            ホース取付口 NPT1/4 - - - - - - - - - - - -

                            ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP-6210GA
                            SP-6213GA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チャック内径
                            (mm)
                            無負荷回転数
                            (rpm)
                            全長
                            (mm)
                            空気消費量
                            (m³/min)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            48,664円

                            ( 53,530円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3300001500.254545695003265836-1587440

                            63,796円

                            ( 70,176円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6180002130.454545695003296836-1590900

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました