(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動油圧式"フリーパンチ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:NC-TP-F3-ACP
手動油圧式"フリーパンチ" パンチャー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
132,482円
税込単価
145,730円

【特長】・ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)

詳細情報を確認する

型番

NC-TP-F3-ACP 解除

Loading...

カタログを表示

NC-TP-F3-ACPの仕様・寸法情報

商品タイプ手動油圧式パンチャーセット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)
トラスココード859-0827JANコード4571132296754
質量(g)2600穴あけ最大能力(mm)t3.2×Φ60.5
刃物ポンチ径(mm)21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5出力荷重(kN)73
適合替刃TP-CP19~CP75、TP-ACP16~ACP104 - -

型番リスト

型番
セット内容
トラスココード
JANコード
穴あけ最大能力(mm)
刃物ポンチ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-TP-F3-ACP

本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)
859-0827
4571132296754
t3.2×Φ60.5
21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5

1個

132,482( 145,730円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動油圧式"フリーパンチ"の型番NC-TP-F3-ACPのページです。
型番NC-TP-F3-ACPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動油圧式"フリーパンチ"

手動油圧式"フリーパンチ"

    電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

    電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

      手動油圧式パンチャーエビパンチャー用シャフト

      手動油圧式パンチャーエビパンチャー用シャフト

        手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃

        手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃

          TP薄鋼刃物

          TP薄鋼刃物

            ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ15mm)

            ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ15mm)

              銅・アルミ直線スリーブ用 手動油圧式・油圧ヘッド分離式・電動油圧式工具 EP-325

              銅・アルミ直線スリーブ用 手動油圧式・油圧ヘッド分離式・電動油圧式工具 EP-325

                手動油圧式“ピッチングパンチ”長穴ポンチ

                手動油圧式“ピッチングパンチ”長穴ポンチ

                  電動油圧式ミニパンチャー ミニパンチャー

                  電動油圧式ミニパンチャー ミニパンチャー

                    手動油圧式パンチャーエビパンチャー用油圧シリンダ

                    手動油圧式パンチャーエビパンチャー用油圧シリンダ

                      油圧パンチ用 実寸丸刃物

                      油圧パンチ用 実寸丸刃物

                        油圧パンチ用標準刃物 角

                        油圧パンチ用標準刃物 角

                          DIAMOND コードレスパンチャー(36V)

                          DIAMOND コードレスパンチャー(36V)

                            メーカー 西田製作所 オグラ ロブテックス 亀倉精機 西田製作所 亀倉精機 泉精器製作所 西田製作所 育良精機製作所 ロブテックス 西田製作所 西田製作所 IKK
                            通常価格 132,482円 7,600円 2,870円 3,580円 4,375円 11,194円 133,325円 4,970円 140,125円 42,203円 7,232円 30,560円 159,915円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 手動油圧式パンチャー 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 電動油圧式パンチャー 関連品 - 関連品 電動油圧式パンチャー
                            質量(g) 2600 - - - - - - - - - - - -
                            出力荷重(kN) 73 - - - - - - - - - - - -
                            適合替刃 TP-CP19~CP75、TP-ACP16~ACP104 - - - - - - - - - - - -

                            手動油圧式"フリーパンチ"のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            穴あけ加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/13
                            以前よりバージョンアップされ、最大能力がφ104×3.2t となりました。
                            重さも作業に影響のない(個人差ですが)程度に感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NC-TP-F3-CP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            セット内容 トラスココード JANコード 穴あけ最大能力(mm) 刃物ポンチ径(mm)

                            136,535円

                            ( 150,189円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)858-62654571132296716t3.2×Φ64.519.8、26.2、32.5、38.7、51.6、64.5
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            セット内容 トラスココード JANコード 穴あけ最大能力(mm) 刃物ポンチ径(mm)

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト