(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイン セラプロンベルト#120 (5本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイン セラプロンベルト#120 (5本入)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,196円
税込単価
12,316円

【特長】・高耐久性切削不織布ベルトです。【用途】・金属、研削、研磨、ヘアーライ...

詳細情報を確認する

型番

C8-CP-C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C8-CP-C

1パック

5個入り

11,196( 12,316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久性切削不織布ベルトです。
【用途】
・金属、研削、研磨、ヘアーライン。
・強固なサビ取り、塗装はがし。
【商品仕様】
・品名:セラプロンベルト(5本組)(#120)
・ベルト寸法(mm):58x270
・用途:ヘアライン研磨
・色:こげ茶
・用途:ヘアライン作業用
・サイズ(mm):58×270mm
・JANコード:4562137343956
・トラスココード:837-0508
・質量:180g
【材質/仕上】
・ナイロン
・セラミック
【セット内容/付属品】
・5本入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイン セラプロンベルト#120 (5本入)の型番C8-CP-Cのページです。
型番C8-CP-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイン セラプロンベルト#120 (5本入)

マイン セラプロンベルト#120 (5本入)

    マイン セラプロンベルト#180 (5本入)

    マイン セラプロンベルト#180 (5本入)

      ユニロンベルト ハード 60×265mm

      ユニロンベルト ハード 60×265mm

        ベルトサンダー用オプション

        ベルトサンダー用オプション

          ユニベルト 60×265mm A

          ユニベルト 60×265mm A

            ユニベルト 60×265mm AZ

            ユニベルト 60×265mm AZ

              ユニロンベルト 60×265mm

              ユニロンベルト 60×265mm

                ベルトサンダー

                ベルトサンダー

                  ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプ) CBNスケールベルト

                  ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプ) CBNスケールベルト

                    マイティミニ(電動) MTM-ET60S

                    マイティミニ(電動) MTM-ET60S

                      ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルト

                      ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルト

                        フェルトベルト MTM-FB60

                        フェルトベルト MTM-FB60

                          リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12

                          リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン 柳瀬 日本精密機械工作 柳瀬 柳瀬 柳瀬 EARTH MAN オフィスマイン 柳瀬 オフィスマイン 柳瀬 日本精密機械工作
                            通常価格 11,196円 11,612円 1,444円 11,950円 279円 273円 787円 8,783円 16,519円 51,510円 27,202円 4,284円 79,041円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  

                            マイン セラプロンベルト#120 (5本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました