(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーストリッパー "Super4 plus"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーストリッパー "Super4 plus"

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,698円
税込単価
11,768円

【特長】・エルゴノミーを考慮した自動絶縁ストリッパー・0.2-6.0mm2の導...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    電線剥き工具
  • 全長(mm):
    165
  • 適応サイズ:
    AWG24~10、0.2~6.0mm2
  • JANコード:
    4011391200500
  • 質量(g):
    91.000
  • トラスココード:
    855-6371
  • 材質1:
    ポリアミド
  • 材質2:
    スチール

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20050

1個

10,698( 11,768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルゴノミーを考慮した自動絶縁ストリッパー
・0.2-6.0mm2の導体用
・自動感知システム、ケーブル断面積の設定不要
・最適に位置決めされたニッパー(最大 2.5mm2)
・調整可能な長さストップ(6-15mm)
・ハンドルエンドに固定装置を取り付け
・刃は交換可能
・TÜV/GS 検査済み
・単線・より線に使用できます
・様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調整できます
・人間工学に基づいたエルゴノミック形状です
・上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー "Super4 plus"の型番20050のページです。
型番20050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーストリッパー "Super4 plus"

ワイヤーストリッパー "Super4 plus"

    ワイヤーストリッパー “High Strip”

    ワイヤーストリッパー “High Strip”

      オートマチックワイヤーストリッパー 1262-180・替刃

      オートマチックワイヤーストリッパー 1262-180・替刃

        充電油圧式マルチ工具 MKE-200ML標準セット、バッテリーパック、充電器

        充電油圧式マルチ工具 MKE-200ML標準セット、バッテリーパック、充電器

          0.2 -6.0mm2 ワイヤーストリッパー"KNIPEX"

          0.2 -6.0mm2 ワイヤーストリッパー"KNIPEX"

            P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ

            P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ

              VVFストリッパー P-929

              VVFストリッパー P-929

                圧着工具(BNCプラグ用)交換用ダイス

                圧着工具(BNCプラグ用)交換用ダイス

                  圧着工具(BNCプラグ用)

                  圧着工具(BNCプラグ用)

                    “カナレタイプコネクタ用圧着工具”交換用ダイス

                    “カナレタイプコネクタ用圧着工具”交換用ダイス

                      "カナレタイプコネクタ用圧着工具"

                      "カナレタイプコネクタ用圧着工具"

                        ワイヤーストリッパー

                        ワイヤーストリッパー

                          ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150

                          ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150

                            メーカー JOKARI JOKARI クニペックス マーベル エスコ ホーザン ホーザン DENSAN DENSAN DENSAN DENSAN クニペックス クニペックス
                            通常価格 10,698円 9,921円 998円 27,483円 8,370円 220円 3,020円 5,999円 10,944円 5,999円 10,944円 19,640円 35,125円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具種類 電線剥き工具 電線剥き工具 - 圧着工具・圧接工具 電線剥き工具 - - その他関連用品 圧着工具・圧接工具 その他関連用品 圧着工具・圧接工具 - -
                            全長(mm) 165 140 - - 160 - - 33 215 33 215 - -
                            適応サイズ AWG24~10、0.2~6.0mm2 0.5~4.0mm2、AWG20~11 - - 0.2~6.0mm2(より線、単線) - - - 6.5mm2(圧着端子BNC端子(3C)用)、9.2mm2(圧着端子BNC端子(5C)用) - 6.8mm2(圧着端子BNC端子(3C)用)、9.0mm2(圧着端子BNC端子(5C)用) - -
                            JANコード 4011391200500 4011391204508 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 91.000 96.000 - - - - - - - - - - -

                            ワイヤーストリッパー "Super4 plus"のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電線の皮むき用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/01
                            本体がプラスチックの為 強度が心配ですが
                            その分 軽いため 使用した感じは とてもいいです。
                            いろいろな太さに 対応できるのも 魅力です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました