(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーストリッパー "Sensor"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーストリッパー "Sensor"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,777円
税込単価
16,255円

【特長】・PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    電線剥き工具
  • 適応電線:
    より線
  • 全長(mm):
    166
  • 適応サイズ:
    4.40~7.00mm
  • JANコード:
    4011391203006
  • 質量(g):
    125.000
  • トラスココード:
    855-6374
  • 材質1:
    ポリアミド
  • 材質2:
    スチール

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20300

1個

14,777( 16,255円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対応するストリッパーです。
・様々な導体断面に自動的に適合します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー "Sensor"の型番20300のページです。
型番20300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーストリッパー "Sensor"

ワイヤーストリッパー "Sensor"

    ワイヤーストリッパー “6-16”

    ワイヤーストリッパー “6-16”

      光ケーブルストリッパー

      光ケーブルストリッパー

        空気圧式圧着工具

        空気圧式圧着工具

          ワイヤーストリッパー "Super4 plus"

          ワイヤーストリッパー "Super4 plus"

            圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)

            圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)

              KLEIN ケーブルカッター

              KLEIN ケーブルカッター

                メーカー JOKARI JOKARI TONE 泉精器製作所 JOKARI マーベル KLEIN TOOLS
                通常価格 14,777円 27,747円 6,954円 130,668円 10,698円 13,040円 8,545円
                通常出荷日 2日目   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                工具種類 電線剥き工具 電線剥き工具 - 圧着工具・圧接工具 電線剥き工具 圧着工具・圧接工具 -
                適応電線 より線 - - その他 - - -
                全長(mm) 166 166 - 190 165 334 -
                適応サイズ 4.40~7.00mm 6.0~16.0mm2/PVC-Fle× 3×0.75mm2、AWG10~5 - ヘッドによる AWG24~10、0.2~6.0mm2 電線:6.64~42.42mm2、圧着端子:8、14、22、38mm2 -
                JANコード 4011391203006 4011391200906 - - 4011391200500 - -

                ワイヤーストリッパー "Sensor"のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました