(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーストリッパー “6-16”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーストリッパー “6-16”

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,747円 11,603円
税込単価
30,522円 12,763円

【特長】・様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。・様々な...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20090

1個

27,747円

11,603

( 12,763円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。
・様々な長さの単線、より線に対応します。
・人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー “6-16”の型番20090のページです。
型番20090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーストリッパー “6-16”

ワイヤーストリッパー “6-16”

    ワイヤーストリッパー "Super4 plus"

    ワイヤーストリッパー "Super4 plus"

      ワイヤーストリッパー "Sensor"

      ワイヤーストリッパー "Sensor"

        MILコンタクト用圧着工具

        MILコンタクト用圧着工具

          KLEIN ケーブルカッター

          KLEIN ケーブルカッター

            空気圧式圧着工具

            空気圧式圧着工具

              光ケーブルストリッパー

              光ケーブルストリッパー

                ワイヤーストリッパー(クラシック)

                ワイヤーストリッパー(クラシック)

                  マルチワイヤーストリッパー

                  マルチワイヤーストリッパー

                    メーカー JOKARI JOKARI JOKARI RENNSTEIG KLEIN TOOLS 泉精器製作所 TONE WIHA エンジニア
                    通常価格 27,747円 10,698円 14,777円 62,882円 8,545円 130,668円 6,954円 4,450円 4,118円
                    通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目~   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                    工具種類 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 - - 圧着工具・圧接工具 - - 電線剥き工具
                    全長(mm) 166 165 166 - - 190 - - 210
                    適応サイズ 6.0~16.0mm2/PVC-Fle× 3×0.75mm2、AWG10~5 AWG24~10、0.2~6.0mm2 4.40~7.00mm - - ヘッドによる - - AWG30~8
                    JANコード 4011391200906 4011391200500 4011391203006 - - - - - -
                    質量(g) 124.500 91.000 125.000 - - - - - -

                    ワイヤーストリッパー “6-16”のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました