(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ドライバーセット“2 Go”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ドライバーセット“2 Go”【11個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,809円
税込単価
22,890円

【特長】・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 適用規格:
    IEC60900
  • JANコード:
    4013288187826
  • トラスココード:
    856-7254
  • 質量(g):
    1198.000
  • セット内容(本):
    11
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • セット内容:
    プラスドライバー:(+)1・2、ポジドライバー:PZ1・2、マイナスドライバー:(-)2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスドライバー:T10、T15、T20
  • 仕様:
    1000V絶縁仕様

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

004310

1パック

11個入り

20,809( 22,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
・-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。
・持ち運びに便利なバックに入っています。
・口が開いているので取り出しに手間がかかりません。
【材質】
・特殊工具鋼
【セット内容】
・[[+]]1・2、PZ1・2、[[-]]2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスT10・15・20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ドライバーセット“2 Go”の型番004310のページです。
型番004310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ドライバーセット“2 Go”

絶縁ドライバーセット“2 Go”

    絶縁ナットドライバー“190IVDE”

    絶縁ナットドライバー“190IVDE”

      クラフトフォーム コンパクト VDE セット

      クラフトフォーム コンパクト VDE セット

        絶縁工具 スクリュードライバー

        絶縁工具 スクリュードライバー

          エレクトロ絶縁スリムドライバーセット

          エレクトロ絶縁スリムドライバーセット

            絶縁ドライバー(マイナスドライバー)

            絶縁ドライバー(マイナスドライバー)

              エレクトロ絶縁ドライバーセット

              エレクトロ絶縁ドライバーセット

                絶縁ドライバー(プラスドライバー)

                絶縁ドライバー(プラスドライバー)

                  絶縁ドライバー

                  絶縁ドライバー

                    メーカー WERA WERA WERA TECH-EV PBスイスツールズ バーコ PBスイスツールズ バーコ トラスコ中山
                    通常価格 20,809円 2,527円 12,551円 2,119円 10,993円 3,600円 2,798円 4,013円 834円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~  
                    単品・セット区分 セット品 - セット品 単品 セット品 単品 セット品 単品 単品
                    適用規格 IEC60900 - 欧州規格EN60900 IEC60900 IEC60900 / 欧州規格EN60900 - IEC60900 / 欧州規格EN60900 - -
                    JANコード 4013288187826 4013288032485 4013288173508 - - - - - -
                    トラスココード 856-7254 796-0654 483-9196 - - - - - -
                    質量(g) 1198.000 92.400 565.000 - - - - - -

                    絶縁ドライバーセット“2 Go”のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました