(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モクバ印 DINレールカッター 替刃セット

モクバ印 DINレールカッター 替刃セット

通常単価(税別)
33,578円
税込単価
36,936円

【用途】・DINレールの手動式カッター

詳細情報を確認する

  • 適合機種:
    D-110 D-115
  • JANコード:
    4960408013353
  • トラスココード:
    856-2095
  • 質量(g):
    960.000
  • 材質1:
    合金鋼/炭素鋼
  • 色:
    シルバー
  • 全長(mm):
    100
  • 適合本体:
    D-110 D-115
  • 適合レール:
    TH-1型

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D110-1

1個

33,578( 36,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・DINレールの手動式カッター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モクバ印 DINレールカッター 替刃セットの型番D110-1のページです。
型番D110-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モクバ印 DINレールカッター 替刃セット

モクバ印 DINレールカッター 替刃セット

    タイルチッピングプライヤー

    タイルチッピングプライヤー

      アングル切断機 AGS

      アングル切断機 AGS

        アングルカッター_替刃

        アングルカッター_替刃

          アングルカッター

          アングルカッター

            モクバ印 DINレールカッター

            モクバ印 DINレールカッター

              FGプラスチックニッパ N-125PF・N-150PF

              FGプラスチックニッパ N-125PF・N-150PF

                玄関マット クローバ柄 グレー

                玄関マット クローバ柄 グレー

                  重量キャビネット オプション デバイダー

                  重量キャビネット オプション デバイダー

                    オープン書庫 NWタイプ ウォームホワイト

                    オープン書庫 NWタイプ ウォームホワイト

                      φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット レンズ

                      φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット レンズ

                        エンドキャップ153用

                        エンドキャップ153用

                          メーカー MOKUBA クニペックス 松阪商事 MOKUBA MOKUBA MOKUBA SK-11 Richell サカエ ナイキ IDEC レコフレーム(ユキ技研)
                          通常価格 33,578円 3,981円 16,729円 10,893円 56,381円 75,032円 1,727円 2,011円 324円 31,131円 470円 227円
                          通常出荷日 1日目   2日目   5日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   8日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          適合機種 D-110 D-115 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4960408013353 - - - 4960408012943 - - - - - - -
                          トラスココード 856-2095 - - - 439-0491 - - - - - - -
                          質量(g) 960.000 - - - 7000.0 5000.0 - - - - - -
                          材質1 合金鋼/炭素鋼 - - - 刃部:合金工具鋼(SKS) 合金鋼/炭素鋼 - - - - - -

                          モクバ印 DINレールカッター 替刃セットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アングルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました