(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製コーナー用パイプレンチ(スタンダード型)パイトン

アルミ製コーナー用パイプレンチ(スタンダード型)パイトン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
17,330円
税込単価
19,063円

【特長】・軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    604
  • JANコード:
    4967521375191
  • トラスココード:
    835-9788
  • 質量(g):
    3000
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    歯部:特殊合金鋼
  • くわえられる管外径(mm):
    48~90
  • くわえられる管呼び寸法:
    40~80A
  • 全長(呼称)(mm):
    600

Loading...


歯部形状
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPA600

10

1個

17,330( 19,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
【用途】
・ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
【材質】
・本体:アルミ
・歯部:特殊合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ製コーナー用パイプレンチ(スタンダード型)パイトンの型番CPA600のページです。
型番CPA600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製コーナー用パイプレンチ(スタンダード型)パイトン

アルミ製コーナー用パイプレンチ(スタンダード型)パイトン

    アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン"

    アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン"

      HIT アルミコーナーレンチ

      HIT アルミコーナーレンチ

        アルミコーナーレンチ スリムワイド

        アルミコーナーレンチ スリムワイド

          アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン" 白管・被覆管兼用型

          アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン" 白管・被覆管兼用型

            アルミラピッドグリップレンチ

            アルミラピッドグリップレンチ

              アルミコーナーレンチ 松阪鉄工所

              アルミコーナーレンチ 松阪鉄工所

                アルミコーナーレンチ ACW

                アルミコーナーレンチ ACW

                  MCC アルミパイプレンチ

                  MCC アルミパイプレンチ

                    アルミ製ストレートパイプレンチ AP250E~900E

                    アルミ製ストレートパイプレンチ AP250E~900E

                      アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

                      アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

                        アルミパイプレンチ(ALP)

                        アルミパイプレンチ(ALP)

                          被覆管用ブルーアルミパイプレンチ

                          被覆管用ブルーアルミパイプレンチ

                            メーカー スーパーツール スーパーツール ヒット 松阪商事 スーパーツール リジッド 松阪商事 ロブテックス 松阪商事 スーパーツール スーパーツール ヒット ヒット
                            通常価格 17,330円 8,350円 19,645円 9,343円 8,920円 15,048円 7,253円 8,290円 7,900円 6,350円 5,480円 8,746円 12,570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            全長(mm) 604 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967521375191 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 835-9788 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:アルミ - - - - - - - - - - - -

                            アルミ製コーナー用パイプレンチ(スタンダード型)パイトンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配管の締め付けに
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/25
                            アルミで軽量なので長く使ってても疲れにくい。
                            アゴの材質は硬いので、ハードに使ってても問題ありません。
                            使用箇所の多い現場の場合、パイプレンチの重量が響いてくるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました