(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
192円
税込単価
211円

【用途】・MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。【商品仕...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4989999452662
  • 質量(g):
    0.900
  • トラスココード:
    855-8100

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGP-HP-SPRING

10

1個

192( 211円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。
【商品仕様】
・プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)
・JANコード:4989999452662
・トラスココード:855-8100
・質量:0.9g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)の型番MGP-HP-SPRINGのページです。
型番MGP-HP-SPRINGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)

TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)

    エルゴハンドルフレキシブルマグネット

    エルゴハンドルフレキシブルマグネット

      マグネットキャッチ(フレキシブル)

      マグネットキャッチ(フレキシブル)

        マグネットハンド(アンテナ式)

        マグネットハンド(アンテナ式)

          マグネット スイーパー SMK-380・SMK-380R

          マグネット スイーパー SMK-380・SMK-380R

            HAZET 3本爪式ピックアップツール

            HAZET 3本爪式ピックアップツール

              ピックアップツール GTP

              ピックアップツール GTP

                LED マグネットバー

                LED マグネットバー

                  マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG

                  マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG

                    マグネット ロングキャッチ

                    マグネット ロングキャッチ

                      LED 付ピックアップツール PT01

                      LED 付ピックアップツール PT01

                        スーパーマグネットキャッチ

                        スーパーマグネットキャッチ

                          TRUSCO マグネットハンド 400mm

                          TRUSCO マグネットハンド 400mm

                            メーカー トラスコ中山 バーコ トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 HAZET ウィザ(旧:グレートツール) SK-11 ウィザ(旧:グレートツール) SK-11 TONE サンフラッグ トラスコ中山
                            通常価格 192円 5,053円 1,333円 1,056円 4,801円 12,961円 1,208円 3,716円 1,477円 3,278円 2,500円 2,298円 8,601円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目~   3日目~   9日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            JANコード 4989999452662 - 4989999455953 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 0.900 - 130.000 30.000 - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-8100 - 856-6667 - - - - - - - - - -

                            TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            板脱着工具修理部品
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/14
                            板脱着工具のスプリングが折れたので購入

                            部品のばら売りしていたので助かりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス製品の取り出し
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/18
                            手では金型から製品を取りだしにくい時、これを使いますが、この金具が割れてしまうので、部品だけばら売りしてくれて大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました