(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールワゴンロイヤル(ハンドルなし) TWR-403R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールワゴンロイヤル(ハンドルなし) TWR-403R

通常単価(税別)
20,066円
税込単価
22,073円

オイルのような液体がこぼれても漏れない構造の深型3段ツールワゴン。【特長】・ト...

詳細情報を確認する

型番

TWR-403R 解除

Loading...

ツールワゴンロイヤル(ハンドルなし) TWR-403Rの仕様

TWR-403Rの外観

TWR-403Rの外観

ツールワゴンロイヤルの仕様

  • 最大積載量:80kg/台
  • 均等積載量:30kg/段(深型)
  • サイズ:間口586×奥行320×高さ805mm
  • 支柱径:25.4mm
  • 色:レッド
  • 質量:9.3kg

キャスターの仕様

  • キャスター径:75mm
  • 自在式:75mm(2個)
  • 自在式(ストッパー付き):75mm(2個)
TWR-403Rの外観・寸法

TWR-403Rの外観・寸法

この製品の寸法図

(単位:mm)

TWR-403Rの寸法図

TWR-403Rの寸法図

※( )寸法は内寸です。

セット内容一覧

ツールワゴンロイヤル(ハンドルなし)の部品一覧

ツールワゴンロイヤル(ハンドルなし)の部品一覧

※組み立て時は、必ず軍手などの保護具を着用してください。

組み立て方

1:中段トレーに支柱パイプの赤側が上側になるように差し込み、ボルト (小)を左側より入れ右側からSWを入れ袋ナットを必ず軽く締める。(袋ナットの締め具合は1回転位にする)

1:中段トレーに支柱パイプの赤側が上側になるように差し込み、ボルト (小)を左側より入れ右側からSWを入れ袋ナットを必ず軽く締める。(袋ナットの締め具合は1回転位にする)

2:最初に下段トレー、次に上段トレーを支柱パイプに差し込み、袋ナットを必ず軽く締める。(袋ナットの締め具合は1回転位にする)キャスターストッパー付き2個、キャスター(ストッパー無し)2個をそれぞれ同一側にねじ込み板スパナで締めつける。

2:最初に下段トレー、次に上段トレーを支柱パイプに差し込み、袋ナットを必ず軽く締める。(袋ナットの締め具合は1回転位にする)キャスターストッパー付き2個、キャスター(ストッパー無し)2個をそれぞれ同一側にねじ込み板スパナで締めつける。

3:1、2で軽く締め付けている袋ナットを強く締め付けて完成。

3:1、2で軽く締め付けている袋ナットを強く締め付けて完成。

注1)支柱パイプは赤側と黒側がありますので方向に注意して差し込んで取り付けて下さい。
注2)トレーの左側にボルトの回り止めが付いていますのでボルト(小)は左側より差し込み、右側より袋ナットを締めて下さい。

注意・禁止事項

  • ※ 積載量以上の荷物を置かないでください。ワゴンが傾いたり、トレーが変形したりして危険です。中段トレーの「積載表示シール」の表示に従ってください。
  • ※ 足をかけたり、よじのぼったりしないでください。転倒したり、トレーが変形したり、足を滑らせて、けがをする恐れがあります。
  • ※ 不安定な場所に置かないでください。ワゴン本体が傾いたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWR-403R

1個

20,066( 22,073円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オイルのような液体がこぼれても漏れない構造の深型3段ツールワゴン。
【特長】
・トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工を施している。
・M4やPM4、K4等の別売パーツボックスをトレイの上段に乗せ、部品等の洗浄に使用できる。
・本体、キャスター金具材質:スチール/車輪材質:合成ゴム。
・生産国:日本。
・棚板調整ピッチ:95mm。
【用途】
・小物整理、工具整理に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴンロイヤル(ハンドルなし) TWR-403Rの型番TWR-403Rのページです。
型番TWR-403Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールワゴンロイヤル(ハンドルなし) TWR-403R

ツールワゴンロイヤル(ハンドルなし) TWR-403R

    ツールワゴン

    ツールワゴン

      ツールトロリー T28-1XUT

      ツールトロリー T28-1XUT

        ワークキャビン TC1701R

        ワークキャビン TC1701R

          ワゴン(3段1引出し) SKX2613

          ワゴン(3段1引出し) SKX2613

            メーカー トラスコ中山 E-Value シグネット TONE KTC(京都機械工具)
            通常価格 20,066円 18,628円 30,000円 43,403円 28,669円
            通常出荷日 39日目   3日目   5日目   5日目   4日目  
            商品タイプ 本体 本体 - 本体 -

            ツールワゴンロイヤル(ハンドルなし) TWR-403Rのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました