(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H/B ツールケース“FUTURE”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

H/B ツールケース“FUTURE”

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
28,517円 23,483円
税込単価
31,369円 25,831円

【特長】・ドイツ製のプロフェッショナルモデルです。・開閉のヒンジは3か所にリベ...

詳細情報を確認する

型番

1052228019 解除

Loading...

製品仕様

型番本体材質カラー外形寸法(mm)奥行外形寸法(mm)間口外形寸法(mm)高さ
1053228019ABS樹脂ブラック220490380
1052228019ABS樹脂ブラック200480365
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
JANコード
トラスココード
重量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1052228019

480×200×365
4042545100155
828-9024
6.3
10

1個

28,517円

23,483

( 25,831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ製のプロフェッショナルモデルです。
・開閉のヒンジは3か所にリベットで取り付けられています。
・3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。
・付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
・強靭なアルミニウムフレームでタフな現場でも壊れにくいです。
【用途】
・工具収納用、工具保管用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

H/B ツールケース“FUTURE”の型番1052228019のページです。
型番1052228019に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H/B ツールケース“FUTURE”

H/B ツールケース“FUTURE”

    ツールケースベーシック 002105LE

    ツールケースベーシック 002105LE

      ステンレス工具箱

      ステンレス工具箱

        ドカット D-4700シリーズ

        ドカット D-4700シリーズ

          バンパーボックス

          バンパーボックス

            メーカー HEPCO&BECKER クニペックス SK-11 リングスター トラスコ中山
            通常価格 28,517円 32,933円 3,564円 4,846円 2,532円
            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
            本体材質 ABS樹脂 - SUS430 高耐衝撃性コーポリマー(PP) ポリプロピレン(PP)再生材50%(自動車用バンパーグレード)
            カラー ブラック - - ブルー / ブラック -
            耐荷重(kg) 40 - - - -

            H/B ツールケース“FUTURE”のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました