(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両口スパナセット“1500CT1-6”【10個入り】

両口スパナセット“1500CT1-6”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
20,747円 18,518円
税込単価
22,822円 20,370円

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。・フ...

詳細情報を確認する

  • セット内容(点):
    10
  • 外寸(mm):
    310×157.5×35
  • JANコード:
    4010886895078
  • トラスココード:
    855-8922
  • 重量(kg):
    1.44
  • セット内容:
    両口スパナ(6):6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27

型番

2308851 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2308851

1パック

10個入り

20,747円

18,518

( 20,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。
・フォームにそれぞれサイズ表記があります。

商品情報

2308851で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両口スパナセット“1500CT1-6”の型番2308851のページです。
型番2308851に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両口スパナセット“1500CT1-6”

両口スパナセット“1500CT1-6”

    チゼルセット“1500CT1-350”

    チゼルセット“1500CT1-350”

      クラフトレザーケースセット ブラウンレザー

      クラフトレザーケースセット ブラウンレザー

        メーカー GEDORE GEDORE 五十嵐プライヤ
        通常価格 20,747円 17,739円 12,438円
        通常出荷日 1日目   1日目   3日目  
        セット内容(点) 10 8 4
        外寸(mm) 310×157.5×35 310×157.5×35 -
        JANコード 4010886895078 4010886895436 -
        トラスココード 855-8922 855-8919 -
        重量(kg) 1.44 1.425 -

        両口スパナセット“1500CT1-6”のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました