(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T型六角棒レンチセット 1500CT2-DT2142

T型六角棒レンチセット 1500CT2-DT2142

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,569円
税込単価
58,926円

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し2/3サイズにフィットします。・フ...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    9
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 外寸(mm):
    310×315×35
  • JANコード:
    4010886895375
  • トラスココード:
    855-8936
  • 重量(kg):
    0.9
  • セット内容:
    T型六角棒レンチ(DT2142):2、2.5、3、4、5、6、7、8、10

型番

2309009 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2309009

1個

53,569( 58,926円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し2/3サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。
・握りやすいハンドルで疲れにくいです。

カタログ

 

2309009で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型六角棒レンチセット 1500CT2-DT2142の型番2309009のページです。
型番2309009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T型六角棒レンチセット 1500CT2-DT2142

T型六角棒レンチセット 1500CT2-DT2142

    両口スパナセット“1500CT1-6”

    両口スパナセット“1500CT1-6”

      ドライバーセット“2005CT2-2160”

      ドライバーセット“2005CT2-2160”

        トルクスドライバーセット“1500CT1-2163TX”

        トルクスドライバーセット“1500CT1-2163TX”

          チゼルセット“1500CT1-350”

          チゼルセット“1500CT1-350”

            メーカー GEDORE GEDORE GEDORE GEDORE GEDORE
            通常価格 53,569円 20,009円 27,028円 11,895円 17,110円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            ツールセットタイプ ツールケース・工具箱 - - - -
            セット内容(点) 9 10 15 6 8
            ミリ/インチ ミリ - - - -
            外寸(mm) 310×315×35 310×157.5×35 390×316.5×35 310×157.5×35 310×157.5×35
            JANコード 4010886895375 4010886895078 4010886878323 4010886895634 4010886895436

            T型六角棒レンチセット 1500CT2-DT2142のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました