(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミディアムケース

ミディアムケース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,351円
税込単価
30,086円

【特長】・-30~80℃までの過酷な環境でも使用できます。・優れた防水性を発揮...

詳細情報を確認する

型番

5500/B/SI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5500/B/SI

W495×D365H×315
W430×D300×H300
4031541706935
859-6136
3.9

1個

27,351( 30,086円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-30~80℃までの過酷な環境でも使用できます。
・優れた防水性を発揮します。
・同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
【用途】
・カメラ、小物などの保管用。
・貴重品などの保管用。
・精密機器などの保管、運搬用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミディアムケースの型番5500/B/SIのページです。
型番5500/B/SIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミディアムケース

ミディアムケース

    プロテクトツールケース

    プロテクトツールケース

      コンテナ B-530

      コンテナ B-530

        ツールケース 002135LE

        ツールケース 002135LE

          ラージケース 1780

          ラージケース 1780

            ミディアムケース 1510LFCBK・1560LFCBK

            ミディアムケース 1510LFCBK・1560LFCBK

              517x392x229mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

              517x392x229mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

                609x609x609mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)

                609x609x609mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)

                  メーカー B&W SK-11 ホーザン クニペックス ペリカン ペリカン エスコ エスコ
                  通常価格 27,351円 2,550円 38,099円 39,779円 122,511円 69,389円 43,110円 39,520円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                  本体材質 ポリプロピレン(PP) - - - 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) ポリプロピレン -
                  カラー ブラック - シルバー - ブラック ブラック ブラック -
                  付属品 ウレタンフォーム付 - - - - - - -

                  ミディアムケースのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました