(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スモールケース“2000”
  • 数量スライド割引

スモールケース“2000” (レビュー)

通常価格(税別)
15,973円
税込価格
17,570円
通常出荷日
4日目
【特長】
・-30~80℃までの過酷な環境でも使用できます。
・優れた防水性を発揮します。
・同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
・USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
【用途】
・カメラ、小物などの保管用。
・貴重品などの保管用。
・精密機器などの保管、運搬用。

スモールケース“2000”のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    スーパーカブのリヤBOX
    評価 5.0満足度:5.02021/06/26
    4000/B/SIをスーパーカブのリヤキャリアに固定し、普段使いのリヤボックスとして使っている。
    大き過ぎず 優れた防水性、耐候性、堅牢性を兼ね備えていて、自分の使用目的ではバイク専用のリヤボックスよりもこちらの方が良いと思う。
    ラッチ部分もしっかりしていて、確実にロックしていることが分かりやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールケース“2000”

スモールケース“2000”

    ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

    ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

      NK型防水キャリングケース(キャスター付 内装スポンジ無し)

      NK型防水キャリングケース(キャスター付 内装スポンジ無し)

        ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

        ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

          ミディアムケース 1430

          ミディアムケース 1430

            251x178x155mm/内寸 万能防水ケース(黒)

            251x178x155mm/内寸 万能防水ケース(黒)

              NK型防水キャリングケース(キャスター付 内装スポンジ付)

              NK型防水キャリングケース(キャスター付 内装スポンジ付)

                ストームケース IM2750

                ストームケース IM2750

                  メーカー B&W ペリカン タカチ電機工業 ペリカン ペリカン エスコ タカチ電機工業 ペリカン
                  通常価格 15,973円 54,903円 29,371円 77,451円 25,828円 17,330円 37,171円 71,729円
                  通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                  商品タイプ 本体 本体 - - - 本体 - 本体
                  外寸(mm) W365×D295H×170 560×455×265 - - 430×244×341 - - 625×500×366
                  内寸(mm) W330×D235×H150 517×392×229 - - 344×146×297 - - 559×432×322
                  本体材質 ポリプロピレン(PP) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
                  カラー イエロー ブラック - - ブラック - - ブラック

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。