(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールケース“TOUGH” キャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールケース“TOUGH” キャスター付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122,662円
税込単価
134,928円

【特長】・ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。・名入れが可能なポケット付き...

詳細情報を確認する

型番

117.19P 解除

Loading...

製品仕様

型番本体材質カラーJANコードトラスココード
117.19Pポリプロピレン(PP)ブラック4031541705990859-6118
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

117.19P

1個

122,662( 134,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。
・名入れが可能なポケット付きです。
・ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。
・工具入れポケットは取り外し可能です。
【用途】
・工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールケース“TOUGH” キャスター付の型番117.19Pのページです。
型番117.19Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールケース“TOUGH” キャスター付

ツールケース“TOUGH” キャスター付

    E-Value ハンディボックス

    E-Value ハンディボックス

      ツールボックス“STUFF SeMi Profi”

      ツールボックス“STUFF SeMi Profi”

        ステンレス工具箱 SSC-500W

        ステンレス工具箱 SSC-500W

          450x230x243mm 工具箱(両開き/青)

          450x230x243mm 工具箱(両開き/青)

            ステンレス工具箱 SSCシリーズ

            ステンレス工具箱 SSCシリーズ

              ハンディツールケース 樹脂トランク

              ハンディツールケース 樹脂トランク

                ツールホームケース

                ツールホームケース

                  プロツールボックスセットカート付工具箱

                  プロツールボックスセットカート付工具箱

                    メーカー B&W E-Value PATROL SK-11 エスコ SK-11 エンジニア トラスコ中山 リジッド
                    通常価格 122,662円 2,656円 1,937円 6,750円 4,910円 6,433円 2,394円 3,171円 22,024円
                    通常出荷日 1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                    外寸(mm) 595×440×235 300×160×145 - W505×D230×H255 450(W)×230(D)×243(H) - 280×150×25 321×195×165 -
                    本体材質 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン/ステンレス 耐衝撃性コーポリマー ポリプロピレン/ステンレス - ポリプロピレン(PP) -
                    カラー ブラック - - - ブルー - ブラック - -
                    JANコード 4031541705990 - - - - - - - -
                    トラスココード 859-6118 - - - - - - - -

                    ツールケース“TOUGH” キャスター付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました