(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトン 黒ゴムハンマー

型番:GH-L LT
ライトン 黒ゴムハンマー ジュシ ゴムハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,858円
税込単価
3,144円

【特長】・ポリプロピレン柄は軽く、しなやかで衝撃を吸収します・手に吸い付くよう...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

GH-L LT 解除

Loading...

【材質】
・頭部:天然ゴム、合成ゴム
・柄:ポリプロピレン(PP)
・グリップ:軟質塩化ビニール(PVC)
商品情報を表示

GH-L LT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-L LT

4963360216329
835-8206
700

1個

2,858( 3,144円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン柄は軽く、しなやかで衝撃を吸収します
・手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります
・ガタや折れが少なく安全です
【用途】
・木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライトン 黒ゴムハンマーの型番GH-L LTのページです。
型番GH-L LTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトン 黒ゴムハンマー

ライトン 黒ゴムハンマー

    ライトン両口ハンマー PP柄

    ライトン両口ハンマー PP柄

      ライトン真鍮ハンマー

      ライトン真鍮ハンマー

        両口ハンマー(グラスファイバー柄)

        両口ハンマー(グラスファイバー柄)

          ライトンセットウハンマー

          ライトンセットウハンマー

            ライトンステンレスハンマー

            ライトンステンレスハンマー

              ライトン 片手ハンマー

              ライトン 片手ハンマー

                ライトンクロスペンハンマー

                ライトンクロスペンハンマー

                  ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

                  ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

                    ラバーハンマー替ヘッド

                    ラバーハンマー替ヘッド

                      ライトン軟鉄ハンマー

                      ライトン軟鉄ハンマー

                        Gウレタンカケヤ(グラスファイバー柄)

                        Gウレタンカケヤ(グラスファイバー柄)

                          ラバーハンマー

                          ラバーハンマー

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 トラスコ中山 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 トラスコ中山 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 1,599円 3,353円 6,218円 3,964円 2,802円 8,831円 2,372円 3,248円 8,782円 433円 6,240円 29,461円 1,556円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            頭部材質 樹脂 炭素鋼 真鍮 炭素鋼 炭素鋼 ステンレス - 機械構造用炭素鋼S53C ポリウレタン(PU) 樹脂 機械構造用炭素鋼S25C ウレタン その他
                            柄材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) グラスファイバー - ポリプロピレン(PP) グラスファイバー
                            材質1 頭部:国産ゴム - - - 頭部:機械構造用炭素鋼 - - - - ヘッド:天然ゴム、合成ゴム - - -
                            材質3 グリップ:軟質塩化ビニール(PVC) - グリップ:軟質塩化ビニール(PVC) - グリップ:軟質塩化ビニール(PVC) - - グリップ:軟質塩化ビニール(PVC) - - グリップ:軟質塩化ビニール(PVC) - -

                            ライトン 黒ゴムハンマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GH-M LT
                            GH-S LT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,273円

                            ( 2,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4963360216312835-8205550.000

                            1,599円

                            ( 1,759円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4963360216305835-8204320

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました