(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスソフトハンマー 青ヘッド付 PP柄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUF-B10LT
ステンレスソフトハンマー 青ヘッド付 PP柄 ステンレスハンマー

通常単価(税別)
14,389円
税込単価
15,828円

【特長】・異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。・自然食にはない青色です。・安...

詳細情報を確認する

  • 頭部材質:
    ステンレス
  • 材質1:
    頭部本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    頭部ヘッド:ポリエチレン
  • 材質4:
    グリップ:軟質塩化ビニール

型番

SUF-B10LT 解除

Loading...

SUF-B10LT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUF-B10LT

4963360116308
835-8208
480
柄:ポリプロピレン(PP)

1個

14,389( 15,828円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。
・自然食にはない青色です。
・安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
【用途】
・食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスソフトハンマー 青ヘッド付 PP柄の型番SUF-B10LTのページです。
型番SUF-B10LTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスソフトハンマー 青ヘッド付 PP柄

ステンレスソフトハンマー 青ヘッド付 PP柄

    ステンレスソフトハンマー替ヘッド(青色)

    ステンレスソフトハンマー替ヘッド(青色)

      ステンレスソフトハンマー

      ステンレスソフトハンマー

        G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

        G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

          ライトンセットウハンマー

          ライトンセットウハンマー

            ライトン両口ハンマー PP柄

            ライトン両口ハンマー PP柄

              コンポータンハンマー R10

              コンポータンハンマー R10

                コンポータンハンマー

                コンポータンハンマー

                  サムライハンマー 両口

                  サムライハンマー 両口

                    セットウハンマー

                    セットウハンマー

                      無振動ハンマー

                      無振動ハンマー

                        ライトン軟鉄ハンマー

                        ライトン軟鉄ハンマー

                          ステンレス片手ハンマー

                          ステンレス片手ハンマー

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 ヒット 前田シェルサービス オーエッチ工業 オーエッチ工業 バーコ オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 14,389円 2,907円 28,169円 4,479円 2,802円 3,353円 9,282円 8,300円 2,907円 2,247円 4,422円 6,240円 9,546円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            頭部材質 ステンレス - 樹脂 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 - - - 炭素鋼 - 機械構造用炭素鋼S25C ステンレス
                            材質1 頭部本体:ステンレス(SUS304) ポリエチレン ヘッド:ポリエチレン(PE) - 頭部:機械構造用炭素鋼 - - - - - - - -
                            材質2 頭部ヘッド:ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            材質4 グリップ:軟質塩化ビニール - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスソフトハンマー 青ヘッド付 PP柄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUF-B15LT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質3

                            14,534円

                            ( 15,987円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4963360116315835-8209620柄:ポリプロピレン(PP)

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました