(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスソフトハンマー替ヘッド(青色)

型番:SUF-10BH
ステンレスソフトハンマー替ヘッド(青色) ステンレスハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,907円
税込単価
3,198円

【特長】・異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。・自然食にはない青色です。・安...

詳細情報を確認する

型番

SUF-10BH 解除

Loading...

型番頭部(径)
mm
ハンマー呼称適合本体材質
SUF-10BH321ポンドSUF-B10、SUF-B10LTポリエチレン
SUF-15BH381 1/2ポンドSUF-B15、SUF-B15LTポリエチレン
商品情報を表示

SUF-10BH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
ハンマー呼称(ポンド)
適合本体
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUF-10BH

32
1
SUF-B10、SUF-B10LT
4963360116902
835-8210
20

1個

2,907( 3,198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。
・自然食にはない青色です。
・安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
【用途】
・食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスソフトハンマー替ヘッド(青色)の型番SUF-10BHのページです。
型番SUF-10BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスソフトハンマー替ヘッド(青色)

ステンレスソフトハンマー替ヘッド(青色)

    シンプレックス・ハンマー シンプレックス用インサート

    シンプレックス・ハンマー シンプレックス用インサート

      ラバーハンマー替ヘッド

      ラバーハンマー替ヘッド

        ハンマーヘッド黒(ミディアムソフト)

        ハンマーヘッド黒(ミディアムソフト)

          ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド

          ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド

            70用プラスチックハンマー替ヘッド

            70用プラスチックハンマー替ヘッド

              コンビショックレスハンマー替ヘッド

              コンビショックレスハンマー替ヘッド

                メーカー オーエッチ工業 ロームヘルドハルダー オーエッチ工業 WIHA オーエッチ工業 ベッセル オーエッチ工業
                通常価格 2,907円 777円 433円 1,190円 381円 722円 1,668円
                通常出荷日 1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ パーツ パーツ ゴムハンマー パーツ ソフトハンマー(樹脂ヘッド) パーツ ショックレスハンマー
                パーツ 替ヘッド - 替ヘッド 替ヘッド 替ヘッド 替ヘッド 替ヘッド
                材質1 ポリエチレン - ヘッド:天然ゴム、合成ゴム - - - -

                ステンレスソフトハンマー替ヘッド(青色)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SUF-15BH
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                頭部(径)
                (mm)
                ハンマー呼称
                (ポンド)
                適合本体 JANコード トラスココード 質量(g)

                3,248円

                ( 3,573円 )
                1個 あり

                1日目

                381 1/2SUF-B15、SUF-B15LT4963360116919835-821130

                ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました