(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレセット型トルクドライバー ハンドル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:065600
プレセット型トルクドライバー ハンドル付 トルクキキ

通常単価(税別)
12,607円
税込単価
13,868円

【特長】・六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。・意図せず設定トル...

詳細情報を確認する

  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    140
  • 重量(g):
    230
  • 差込角(mm):
    6.35

(i)ご注意

  • 使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
  • ご自身でトルク設定いただく場合は、別途トルクチェッカ―の購入が必要です。
  • トルク値の設定にはトルクテスターが必要です。

Loading...

065600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

065600

50~450
0701936219176
855-6963

1個

12,607( 13,868円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。
・意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。
・独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
・丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
・エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
・軽量モデルです。
【用途】
・電子機器組立、メンテナンス関連。

(i)ご注意

  • 使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
  • ご自身でトルク設定いただく場合は、別途トルクチェッカ―の購入が必要です。
  • トルク値の設定にはトルクテスターが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレセット型トルクドライバー ハンドル付の型番065600のページです。
型番065600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレセット型トルクドライバー ハンドル付

プレセット型トルクドライバー ハンドル付

    ESDプレセット型トルクドライバー ESDタイプ:ハンドル付

    ESDプレセット型トルクドライバー ESDタイプ:ハンドル付

      トルクバリオ 可変トルクドライバー

      トルクバリオ 可変トルクドライバー

        プリセット型トルクドライバー シリーズ7400

        プリセット型トルクドライバー シリーズ7400

          メカトルク PB 53 差替ブレード用トルクハンドル PB 8313 A

          メカトルク PB 53 差替ブレード用トルクハンドル PB 8313 A

            メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

            メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

              3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)

              3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)

                トルクドライバー(プリセット型)

                トルクドライバー(プリセット型)

                  マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8313 M

                  マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8313 M

                    3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

                    3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

                      0.5~4.5Nm トルクドライバー(プリセット型) EA723HJ-2

                      0.5~4.5Nm トルクドライバー(プリセット型) EA723HJ-2

                        0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)

                        0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)

                          1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

                          1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

                            メーカー GEDORE GEDORE WIHA WERA PBスイスツールズ PBスイスツールズ エスコ エスコ PBスイスツールズ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 12,607円 16,989円 22,613円 20,541円 16,360円 16,731円 22,790円 10,910円 17,960円 16,030円 7,430円 7,430円 17,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            負荷方向
                            全長(mm) 140 140 - - - - 150 155 - 150 138 138 155
                            重量(g) 230 230 - - - - - - - - - - -
                            差込角(mm) 6.35 6.35 - - - - - - - - - - -

                            プレセット型トルクドライバー ハンドル付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました