(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン (型番リスト)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
29,110円 ~ 29,889円  特別価格 
税込価格
32,021円 ~ 32,878円  特別価格 

【特長】・六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。・意図せず設定トル...

詳細情報を確認する

  • 負荷方向:
  • 差込角(mm):
    6.35

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
最小目盛(cN・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20~120
1
169
0701936219527
855-6969
165

1個

29,110( 32,021円 )

1日目

100~600
10
184
0701936219589
855-6970
335

1個

29,889円

26,986

( 29,685円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。
・意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。
・幅広いトルク値で使用できます。
・独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
・丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
・エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
・軽量モデルです。
【用途】
・電子機器組立、メンテナンス関連。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

    プレセット型トルクドライバー ハンドル付

    プレセット型トルクドライバー ハンドル付

      ESDプレセット型トルクドライバー ESDタイプ:ハンドル付

      ESDプレセット型トルクドライバー ESDタイプ:ハンドル付

        単能型トルクドライバー

        単能型トルクドライバー

          カノン 空転式微小トルクドライバー MN-MTDK

          カノン 空転式微小トルクドライバー MN-MTDK

            トルクドライバー STD-600

            トルクドライバー STD-600

              空転式プレセット形トルクドライバ

              空転式プレセット形トルクドライバ

                HAZET トルクドライバー

                HAZET トルクドライバー

                  プリセット型トルクドライバー 0.5~4.5Nm EA723HK-3

                  プリセット型トルクドライバー 0.5~4.5Nm EA723HK-3

                    0.5~4.5Nm トルクドライバー(プリセット型) EA723HJ-2

                    0.5~4.5Nm トルクドライバー(プリセット型) EA723HJ-2

                      0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)

                      0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)

                        メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

                        メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

                          トルクバリオ 可変トルクドライバー

                          トルクバリオ 可変トルクドライバー

                            メーカー GEDORE GEDORE GEDORE GEDORE 中村製作所 SK-11 東日製作所 HAZET エスコ エスコ エスコ PBスイスツールズ WIHA
                            通常価格 29,110円 12,607円 16,989円 20,388円 34,730円 8,238円 16,429円 24,798円 13,290円 7,430円 7,430円 16,731円 22,613円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            負荷方向 -
                            差込角(mm) 6.35 6.35 6.35 - - - - - - - - - -

                            プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト