(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単能型トルクドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単能型トルクドライバー

通常単価(税別)
20,388円
税込単価
22,427円

【特長】・アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。・設定の...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミニウム

(i)ご注意

  • 使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
  • トルク値の設定にはトルクテスターが必要です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
負荷方向
全長(mm)
JANコード
トラスココード
適合ビット(mm)
重量(g)
差込角(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

015890

250~1360
137
0701698906819
855-6960
6.35
325
6.35

1個

20,388( 22,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。
・設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。
・何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。
【用途】
・電子機器組立、ミリタリー関連。

(i)ご注意

  • 使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
  • トルク値の設定にはトルクテスターが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単能型トルクドライバーの型番015890のページです。
型番015890に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単能型トルクドライバー

単能型トルクドライバー

    メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

    メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

      トルクドライバー MTD-1408N

      トルクドライバー MTD-1408N

        メカトルク PB 53 差替ブレード用トルクハンドル PB 8313 A

        メカトルク PB 53 差替ブレード用トルクハンドル PB 8313 A

          マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8313 M

          マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8313 M

            マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8317 M

            マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8317 M

              ESDメカトルク 8317A-0.4-2.0ESD

              ESDメカトルク 8317A-0.4-2.0ESD

                カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

                カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

                  マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8314 M

                  マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8314 M

                    プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

                    プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

                      トルクドライバー/ESD(プリセット型)

                      トルクドライバー/ESD(プリセット型)

                        プリセット型トルクドライバー 0.5~4.5Nm EA723HK-3

                        プリセット型トルクドライバー 0.5~4.5Nm EA723HK-3

                          ESDメカトルク 8317A-1.0-5.0ESD

                          ESDメカトルク 8317A-1.0-5.0ESD

                            メーカー GEDORE PBスイスツールズ MATATAKITOYO PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ 中村製作所 PBスイスツールズ GEDORE エスコ エスコ PBスイスツールズ
                            通常価格 20,388円 16,731円 11,781円 16,360円 17,960円 17,721円 22,710円 12,756円 18,425円 29,110円 14,950円 13,290円 22,710円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            材質1 アルミニウム - - - - - - - - - - - -

                            単能型トルクドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました