(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ツール・チェック”

“ツール・チェック”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,851円
税込単価
17,436円

【特長】・コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高...

詳細情報を確認する

  • 差込角(mm):
    6.35

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

073220

1個

15,851( 17,436円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています

商品情報

【セット内容】
・ラチェット
・ラピッドダプター
・ビットホルダ
・ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)
・ビット[[+]]1、[[+]]1、[[+]]2、[[+]]2、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8

073220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“ツール・チェック”の型番073220のページです。
型番073220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ツール・チェック”

“ツール・チェック”

    “クラフトフォームコンパクト ホルダービットへックスキーセット”

    “クラフトフォームコンパクト ホルダービットへックスキーセット”

      Wera 2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm

      Wera 2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm

        十字ドライバー

        十字ドライバー

          ラチェットドライバー&ソケットセット

          ラチェットドライバー&ソケットセット

            T形ラチェットドライバーセット RDTS32

            T形ラチェットドライバーセット RDTS32

              30本組 ドライバービット(インパクト用)

              30本組 ドライバービット(インパクト用)

                メーカー WERA WERA WERA PBスイスツールズ エスコ TONE エスコ
                通常価格 15,851円 17,740円 46,669円 2,802円 19,550円 9,890円 14,850円
                通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   5日目   1日目  
                差込角(mm) 6.35 6.35 - - - - -

                “ツール・チェック”のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました