(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シグナル式トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TW1000N2
シグナル式トルクレンチ トルクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137,005円
税込単価
150,706円

大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。

型番

TW1000N2 解除

Loading...

増力装置付きシグナル式トルクレンチ TW1000N2の仕様

TW1000N2の使用イメージ

TW1000N2の使用イメージ

大型トルクレンチのDQLEでは、トルクレンチの頭部を支えてナットに位置合わせる作業者と、トルクレンチを作動させる作業者の2名で作業を行っていた。

大型トルクレンチのDQLEでは、トルクレンチの頭部を支えてナットに位置合わせる作業者と、トルクレンチを作動させる作業者の2名で作業を行っていた。

※本商品はTW1000N2です。大型トルクレンチのDQLEは付属しません。

TW2なら「一人で・楽に・正確に・安価で」大型車のホールナットのトルク管理が行える。

TW2なら「一人で・楽に・正確に・安価で」大型車のホールナットのトルク管理が行える。

製品仕様

(単位:mm)

TW1000N2の寸法図

TW1000N2の寸法図

TW2締付可能高さ

TW2締付可能高さ

型式TW1000N2
トルク調整範囲[N・m]最小~最大400~1,000
1目盛5
寸法[mm]角ドライブ25.4
質量約本体20
[kg]専用トルクレンチ2

精度±5%

特長

  • 女性整備士向け工具。
  • 自立型の大型トルクレンチ。
  • ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。
  • ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。
  • トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能。
  • トルクチェックはスピントルクST1000N3にて、締め付け作業と同時に簡単に行える。
  • 左右ねじ対応、PAT.PEND。

付属品

  • 校正証明書
  • 取り扱い説明書
  • チェックリスト

注意・禁止事項

  • ※ ソケット、ピン・オーリング(ソケット脱落防止用)は付属しません。
  • ※ 使用可能なナット高さ地上高約250~約800mm。
 
商品情報を表示

TW1000N2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW1000N2

400~1000
4571141272312
855-0798
22000.0
10

1個

137,005( 150,706円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
【特長】
・通常二人がかりの作業が一人で行える、増力装置付きシグナル式トルクレンチ
・約3倍の増力機構を内蔵し大型車のホイールナットも片手で締め付け可能
・動力源(エア・電気)不要
・負荷方向:右、左
【用途】
・トラック・バス等大型車のホイールナット締め付け作業用

(i)ご注意

  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シグナル式トルクレンチの型番TW1000N2のページです。
型番TW1000N2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シグナル式トルクレンチ

シグナル式トルクレンチ

    ASH ラチェットヘッド付トルクレンチ10-45N.M

    ASH ラチェットヘッド付トルクレンチ10-45N.M

      10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-5

      10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-5

        10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-4

        10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-4

          5-25N.m  アジャスタブルトルクレンチ

          5-25N.m アジャスタブルトルクレンチ

            3~15N.m アジャスタブル型トルクレンチ

            3~15N.m アジャスタブル型トルクレンチ

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

                40-200N.mアジャスタブルトルクレンチ

                40-200N.mアジャスタブルトルクレンチ

                  メーカー 東日製作所 旭金属工業 エスコ エスコ エスコ エスコ TONE エスコ
                  通常価格 113,440円 29,201円 35,646円 32,988円 32,988円 32,988円 22,899円 45,294円
                  通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                  ヘッドタイプ ラチェット式 - スパナ式 スパナ式 スパナ式 スパナ式 ラチェット式 スパナ式
                  負荷方向 - - - - - -
                  精度 ±5% - - ±4% - ±4% ±3% ±4%
                  最小目盛(N・m) 5 - - 0.5 - 0.2 - 2
                  ポカヨケ機能 - - - - - -

                  シグナル式トルクレンチのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 一般のトルクレンチでも使用できますか?
                  A
                  使用できません。本体と専用トルクレンチを必ずセットでご使用ください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TW750N2
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?トルク調整範囲
                  (N・m)
                  JANコード トラスココード 重量
                  (g)

                  113,440円

                  ( 124,784円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  10350~7504571141272305855-079721500.0

                  プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました